カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(1件)

ディスクにポリイミドを用いた偏心・偏角の許容値が大きいカップリングです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ:関連画像
標準穴キー溝付穴材質表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)ハブディスク六角穴付ボルトハブ六角穴付ボルト
MCGLCMCGLCLKMCGLCRKMCGLCWKアルミ
ダイカスト
ポリイミドSCM435無電解
ニッケルメッキ
黒色酸化皮膜
MCGSCMCGSCRKMCGSCWK

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MCGLC1656
MCGLCWK2068
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
d3LAFクランプボルト¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCGLCMCGLCLK
MCGLCRK
MCGLCWK
ダブルディスクタイプ
MCGLC
MCGLCLK
MCGLCRK
MCGLCWK
13 3455.5195.5 4.1 2.5M20.42 2,030
16 4566.823.27 5 3M2.51 2,160 2,660 3,160
20 4566.35788.1267.5 6.5 3.72,430 2,930 3,430
25 566.35789.531010.430.29 8.5 4M31.7 2,790 3,290 3,790
32 89.5310111214154112.4 10 6M42.5 3,060 3,560 4,060
40 89.531011121415161819.54715.5 13.1 7.8M57 3,510 4,010 4,510
50 14151618202224255318 16.7 9M612 3,960 4,460 4,960

型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
LAFクランプボルト¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCGSCMCGSCRKMCGSCWK
シングルディスクタイプ
MCGSC
MCGSCRK
MCGSCWK
13 34513.55.5 4.1 2.5M20.42 1,620
16 45616.57 5 3M2.51 1,710 2,210 2,710
20 4566.357818.47.5 6.5 3.71,890 2,390 2,890
25 566.35789.531021.69 8.5 4M31.7 2,120 2,620 3,120
32 89.53101112142912.4 10 6M42.5 2,430 2,930 3,430
40 89.53101112141516183515.5 13.1 7.8M57 2,790 3,290 3,790
50 141516182022244118 16.7 9M612 3,330 3,830 4,330
d1が*3,*4,*5の場合、スリップしないように負荷トルクは下表 許容トルクの50%以下で使用してください。
■ダブルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCGLC
MCGLCLK
MCGLCRK
MCGLCWK
13 0.253.50.344 120008.0×10−8±0.25
16 0.470 90002.4×10−7±0.39
20 0.6130 76007.2×10−7±0.414
25 1.4240 60002.2×10−6±0.527
32 2.6560 48006.0×10−660
40 4.40.4980 40001.7×10−5±0.6104
50 7.0 1100 35004.6×10−5210
■シングルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCGSC
MCGSCRK
MCGSCWK
13 0.2520.160 120007.0×10−8±0.14
16 0.490 90002.0×10−77
20 0.6170 76006.0×10−711
25 1.4300 60001.8×10−6±0.222
32 2.6700 48005.2×10−6±0.350
40 4.40.151200 40001.3×10−585
50 7.0 1450 35003.6×10−5170

追加工

カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ:関連画像

基本情報

シリーズ ディスク形 用途 標準 本体材質 アルミニウム
分類 カップリング本体 ディスク材質 ポリイミド

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ディスク形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 40
    • 50
  • 全長(mm)

    • 13.5
    • 16.5
    • 18.4
    • 19
    • 21.6
    • 23.2
    • 26
    • 29
    • 30.2
    • 35
    • 41
    • 47
    • 53
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 2001~4000
    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 特長

    • バックラッシゼロ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 0.25
    • 0.4
    • 0.6
    • 1.4
    • 2.6
    • 4.4
    • 7
  • 最高回転数(r/min)

    • 3500
    • 4000
    • 4800
    • 6000
    • 7600
    • 9000
    • 12000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 許容偏心(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.3
    • 0.4
  • 許容偏角(deg)

    • 2
    • 3.5
  • ディスク材質

    • ポリイミド
  • シングル/ダブル

    • シングル
    • ダブル
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴 d1・d2側
    • キー溝付穴 d1側
    • キー溝付穴 d2側
    • 標準穴
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [2-24/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [2-24/0.1]
  • タイプ

    • MCGSCRK
    • MCGSC
    • MCGLCLK
    • MCGLCRK
    • MCGSCWK
    • MCGLC
    • MCGLCWK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム