カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

この商品のFAQをみる(1件)

ディスクにポリイミドを用いた偏心・偏角の許容値が大きいカップリングです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ:関連画像
標準穴キー溝付穴材質表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)ハブディスクセットスクリューハブセットスクリュー
MCGLMCGLLKMCGLRKMCGLWKアルミ
ダイカスト
ポリイミドSCM435無電解
ニッケルメッキ
黒色酸化
皮膜
MCGSMCGSRKMCGSWK

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MCGL20510
MCGLRK25812
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能(ただしD=13は製作不可)
d3LFセットスクリュー¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCGLMCGLLK
MCGLRK
MCGLWK
ダブルディスクタイプ
MCGL
MCGLLK
MCGLRK
MCGLWK
10 2344.1154.22M20.3 1,530
13 34565.5195.52.51,620
16 4566.35786.823.273M30.7 1,710 2,210 2,710
20 4566.3578108.1267.53.71,980 2,480 2,980
25 566.35789.5310111210.430.294M41.7 2,250 2,750 3,250
32 66.35789.53101112141516154112.462,520 3,020 3,520
40 89.53101112141516182019.54715.57.8M54 2,880 3,380 3,880
50 14151618202224252553189M67 3,420 3,920 4,420

型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能(ただしD=13は製作不可)
LFセットスクリュー¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCGSMCGSRKMCGSWK
シングルディスクタイプ
MCGS
MCGSRK
MCGSWK
10 23410.54.22M20.3 1,170
13 345613.55.531,260
16 4566.357816.573M30.7 1,400 1,900 2,400
20 4566.35781018.47.541,620 2,120 2,620
25 566.35789.5310111221.694M41.7 1,800 2,300 2,800
32 66.35789.531011121415162912.462,070 2,570 3,070
40 89.5310111214151618203515.57.8M54 2,430 2,930 3,430
50 141516182022242541189M67 2,970 3,470 3,970
■ダブルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCGL
MCGLLK
MCGLRK
MCGLWK
10 0.153.50.321 260004.6×10−8±0.23
13 0.2544 200008.0×10−85
16 0.470 190002.4×10−7±0.39
20 0.6130 180007.2×10−7±0.414
25 1.4240 160002.2×10−6±0.527
32 2.6560 120006.0×10−660
40 4.40.4980 80001.7×10−5±0.6104
50 7.0 1100 60004.6×10−5210
■シングルディスクタイプ
型式許容トルク
(N・m)
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCGS
MCGSRK
MCGSWK
10 0.1520.127 260004.0×10−8±0.12
13 0.2560 200007.0×10−84
16 0.490 190002.0×10−77
20 0.6170 180006.0×10−7±0.211
25 1.4300 160001.8×10−622
32 2.6700 120005.2×10−6±0.350
40 4.40.151200 80001.3×10−585
50 7.0 1450 60003.6×10−5170

追加工

カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ:関連画像

基本情報

シリーズ ディスク形 許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 用途 標準
特長 バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 本体材質 アルミニウム 分類 カップリング本体
ディスク材質 ポリイミド

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • シリーズ

    • ディスク形
  • 許容ミスアラインメント

    • 偏角
    • 偏心
    • エンドプレイ
  • 用途

    • 標準
  • 許容トルク範囲(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    [3-5/1φ単位]
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    [3-6/1φ単位]
  • 外径 D(φ)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 40
    • 50
  • 全長(mm)

    • 10.5
    • 13.5
    • 15
    • 16.5
    • 18.4
    • 19
    • 21.6
    • 23.2
    • 26
    • 29
    • 30.2
    • 35
    • 41
    • 47
    • 53
  • 最高回転数範囲(r/min)

    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 特長

    • バックラッシゼロ
    • 低慣性モーメント
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 分類

    • カップリング本体
  • 許容トルク(N・m)

    • 0.15
    • 0.25
    • 0.4
    • 0.6
    • 1.4
    • 2.6
    • 4.4
    • 7
  • 最高回転数(r/min)

    • 6000
    • 8000
    • 12000
    • 16000
    • 18000
    • 19000
    • 20000
    • 26000
  • 許容偏心範囲(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 許容偏心(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.3
    • 0.4
  • 許容偏角(deg)

    • 2
    • 3.5
  • ディスク材質

    • ポリイミド
  • シングル/ダブル

    • シングル
    • ダブル
  • 軸穴形状

    • キー溝付穴 d1・d2側
    • キー溝付穴 d1側
    • キー溝付穴 d2側
    • 標準穴
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    [1-25/0.1]
  • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

    [1-25/0.1]
  • タイプ

    • MCGL
    • MCGSRK
    • MCGLLK
    • MCGLRK
    • MCGLWK
    • MCGSWK
    • MCGS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
回答: H8になります。(スリット加工前)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム