外輪固定T型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ベアリングを外輪固定している為、ベアリング外輪がスラスト方向に動かないようになっています。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





Type①ベアリング②本体 ③外輪固定カバー④外輪固定用カバー取付ボルト
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GBGWBSUJ2S45C四三酸化鉄皮膜SCM435四三酸化鉄皮膜
GBGW無電解ニッケルメッキSUS304

規格表

型式Th
Typeベアリング
GBGWB6903ZZ4040
型式幅T 
選択
高さh 
選択
dDH7Bb1HdhLL1L2SGWd1T1
Typeベアリング品番許容差
GBGWB
(四三酸化鉄皮膜)

GBGW
(無電解ニッケルメッキ)
6902ZZ30 5030 40 501528+ 0.021
 0
79h+1825604836127.5346.66
6002ZZ40 6030 40 5032+ 0.025
 0
911h+202864524038
6903ZZ40 6030 40 501730+ 0.021
 0
79h+192762503836
6003ZZ40 6030 40 5035+ 0.025
 0
1012h+223168564442
6904ZZ40 6040 50 60 2037911h+233476614615104497
6004ZZ50 8040 50 60 421214h+253680655048
6005ZZ50 8050 602547h+2841867156548
6006ZZ50 8050 603055+ 0.030
 0
1315h+324810484641815629

基本情報

形状 T型 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング材質 SUJ2
ベアリング個数 ダブル ホルダ材質 S45C相当 止め輪 なし
種類 ベアリングホルダセット 外輪固定タイプ シール ZZ(両シールド)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • T型
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • ベアリング材質

    • SUJ2
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
  • 止め輪

    • なし
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット 外輪固定タイプ
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 高さ h(mm)

    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    [10-100/1mm単位] [20-30/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • ZZ(両シールド)
  • 厚みT(mm)

    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
  • タイプ

    • GBGWB
    • GBGW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム