スラスト玉軸受

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 スチールタイプ SUJ2
     ステンレスタイプ SUS440C相当

規格表

型式
B51200
SB51100
型式dDD1
(min)
Tr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
スチールタイプステンレスタイプ
スチール
タイプ
ステンレス
タイプ
許容差許容差許容差Ca(動)
kN
Coa(静)
kN
Ca(動)
kN
Coa(静)
kN
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
スチール
タイプ
ステンレス
タイプ
スチール
タイプ
ステンレス
タイプ
B51100SB51100100
−0.008
240
−0.013
1190
−0.075
0.310.11456.96670018160.319214502,020
B512002612110.612.817.16000200.628540
B51101SB5110112261390.310.415.45.157.76700180.321234502,040
B512012814110.613.3195600220.631550
B51102SB5110215281690.310.616.85.258.38630023200.323244602,110
B51202320
−0.016
17120.616.724.8500025220.643570
B51103SB5110317301890.311.419.55.399.0760000.325264702,150
B512033519120.617.327.3480028240.650600
B51104SB51104200
−0.010
3521100.315.126.67.1112.36530029260.337404802,440
B512044022140.622.537.5430032280.677630
B51105SB51105254226110.619.7379.7618.634800353256605002,960
B512054727152850.538003834111700
B51106SB5110630321120.64210.221.084300403764695503,170
B51206520
−0.019
321629.55834004339137780
kgf=N×0.101972

基本情報

軌道輪形状 スラスト玉 外輪タイプ フラット 精度(JIS) 等級0
仕様・環境 標準 荷重方向 スラスト荷重・アキシアル 軌道輪列数 単列
サイズ規格 メートル系

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軌道輪形状

    • スラスト玉
  • 内外輪材質

    • SUJ2
    • SUS440C相当
  • シールド素材・形状

    • 開放型
  • 外輪タイプ

    • フラット
  • 精度(JIS)

    • 等級0
  • 内径 d(φ)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • 外径 D(φ)

    • 24
    • 26
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 42
    • 47
    • 52
  • 幅 B(または T)(mm)

    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
  • 仕様・環境

    • 標準
  • 荷重方向

    • スラスト荷重・アキシアル
  • 軌道輪列数

    • 単列
  • サイズ規格

    • メートル系
  • 転動体材質

    • SUJ2
    • SUS440C相当
  • シール部構造

    • 開放形
  • タイプ

    • SB51103
    • SB51106
    • B51102
    • B51106
    • B51103
    • B51104
    • SB51105
    • B51203
    • B51206
    • B51204
    • B51201
    • B51100
    • SB51104
    • B51101
    • SB51100
    • SB51101
    • B51202
    • B51105
    • B51200
    • B51205
    • SB51102
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム