止め輪溝付ベアリング押さえピン-ボルトタイプ-

止め輪溝付ベアリング押さえピン-ボルトタイプ-

【数量スライド値引き有】数量50より18%、数量201より30%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
BGPWS45C四三酸化鉄皮膜止め輪1コ(SUS304)
BGPMW無電解ニッケルメッキ
BGPSWSUS304

規格表

型式HLSF
BGPMW5
BGSPW8

8
11

L25
L27

S15
S10
F8
Mα
M 42.1
M 52.3
M 62.7
M 83.4
M104.15
M124.65

型式H
選択
L
指定1mm単位
S
選択
F
指定1mm単位
TBM
(並目)
mdDs適用ベアリング付属止め輪¥基準単価
TypeD許容差許容差形状JIS呼びBGPWBGPMWBGPSW
BGPW
BGPMW
BGPSW
4715〜2551015F≧M
F≦L−S−2
22M40.7+ 0.1
 0
3+ 0.06
 0
6674 694 624E型No. 31,350 1,660 1,870
5815〜25510152.5M54+ 0.075
 0
7695 605 625 675No. 41,540 1,910 2,130
6920〜301015203M658696 606 626 676No. 51,770 2,210 2,470
81120〜30101520F≧M
F≦L−S−3
34M80.97+ 0.09
 0
10698 608 628 678No. 71,940 2,450 2,740
10 1320〜301015205M101.15+ 0.14
 0
9.6 0
- 0.09
126800C型No.102,070 2,610 2,920
1420〜30101520136900 60002,140 2,710 3,030
1725〜401520251662002,380 3,050 3,440
12 1520〜301015206M1211.5 0
- 0.11
146801No.122,380 3,050 3,440
1625〜40101520156901 60012,490 3,170 3,590
1830〜501520251762012,720 3,490 4,030
[ ! ]*詳細はE型止め輪P.2371、C型止め輪P.2371をご参照ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • S45C
    • SUS304
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ピン径 D(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 外径 H(φ)

    • 7
    • 8
    • 9
    • 11
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
  • F(mm)

    [4-45/1mm単位]
  • L(mm)

    [15-50/1mm単位]
  • S(mm)

    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 22
    • 25
  • タイプ

    • BGPMW
    • BGPW
    • BGPSW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム