ゆるみ止めベアリングナット 六角タイプ ボルト止め細目

ゆるみ止めベアリングナット 六角タイプ ボルト止め細目
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

【数量スライド値引き有】数量100より18%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ゆるみ止めベアリングナット 六角タイプ ボルト止め細目:関連画像



Type 並目 細目 [ M ]材質 [ H ]硬度 [ S ]表面処理 [ A ]付属品
止めねじ
タイプ
BNCM BNSC SS400 四三酸化鉄皮膜 セットピース
(銅合金)
止めねじ(SCM435)
BNSCC S45C調質 20〜24HRC
BNCMS BNSCS SUS303 止めねじ(SUS304)
ボルト
タイプ
BNBM BNBS SS400 四三酸化鉄皮膜 六角穴付きボルト(SCM435)
BNBSC S45C調質 20〜24HRC
BNBMS BNBSS SUS303 六角穴付きボルト(SUS304)

規格表

型式
BNR12
BNSC12
[oil]SF−BNGS20
脱脂洗浄サービス >> こちら
型式 M×Pitch D C 止めねじタイプ ボルトタイプ 並目¥基準単価 細目¥基準単価
BNCM BNCMS BNBM BNBMS BNSC BNSCC BNSCS BNBS BNBSC BNBSS
Type M 並目 細目 (e) F B b M1 (e1) F1 B1 b1 M2 X Y Z d R
(並目止めねじタイプ)
BNCM
BNCMS
(並目ボルトタイプ)
BNBM
BNBMS
(細目止めねじタイプ)
BNSC
BNSCC
BNSCS
(細目ボルトタイプ)
BNBS
BNBSC
BNBSS
5 5×0.8 5×0.5 9 0.2 19.6 17 9 5 M3 470 580 420 590
6 6×1.0 6×0.75 10 510 650 460 610
8 8×1.25 8×1.0 13 21.9 19 27.7 24 13 9 M4 7 4 7 (8.5) 4.5 3.75 570 790 1,080 1,480 630 810 730 1,010 1,180 1,390
10 10×1.5 10×1.0 16 25.4 22 10 6 M4 31.2 27 9 7 (10) 610 940 1,090 1,560 690 860 870 1,010 1,340 1,470
12 12×1.75 12×1.0 17 27.7 24 34.6 30 16 12 M5 9.5 4.5 9 (11) 5.5 4.5 750 1,090 1,180 1,730 840 1,040 1,010 1,090 1,560 1,640
15 15×1.0 21 31.2 27 11 41.6 36 19 14 M6 12.5 5 9.5 (11) 7 5.5 940 1,150 1,070 1,240 1,930 1,940
16 16×2.0 9.5 (12) 740 1,060 1,230 1,920
20 20×2.5 20×1.0 26 37.0 32 47.3 41 15 6.5 12 (15) 1,020 1,550 1,530 2,290 1,130 1,410 1,440 1,400 2,070 2,170
24 24×3.0 33 47.3 41 13 8 M5 53.1 46 17 7.5 15   1,050 1,740 1,540 2,380
25 25×1.5 1,290 1,580 1,760 1,560 2,370 2,400
30 30×3.5 30×1.5 39 0.5 57.7 50 16 10 M6 57.7 50 20 19.5 8.5 18   1,270 2,270 2,060 2,730 1,460 2,160 2,100 1,870 3,110 2,560
*M5・M6は止めねじタイプのみです。 [ ! ]Z寸法( )はステンレスタイプです。

基本情報

種類 ロックナット 形状 六角

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ロックナット
  • ねじの呼び M

    • M5×0.5
    • M5×0.8
    • M6×0.75
    • M6×1
    • M8×1.0
    • M8×1.25
    • M10×1
    • M10×1.5
    • M12×1
    • M12×1.75
    • M15×1
    • M16×2
    • M20×1
    • M20×2.5
    • M24×3
    • M25×1.5
    • M30×1.5
    • M30×3.5
  • 形状

    • 六角
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 表面処理あり
    • 表面処理なし
  • ねじ種類

    • メートル(並目)ねじ
    • メートル(細目)ねじ
  • タイプ

    • BNSCC
    • BNSC
    • BNBMS
    • BNSCS
    • BNCMS
    • BNBS
    • BNBSC
    • BNBSS
    • BNCM
    • BNBM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム