ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ

ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

【数量スライド値引き有】数量100より18%引きとなります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ:関連画像



Type [ M ]材質 [ H ]硬度 [ S ]表面処理 [ A ]付属品
並目 細目
BNG BNR SS400 四三酸化鉄皮膜 セットピース
(銅合金)
止めねじ(SCM435)
BNGC BNRC S45C調質 22〜28HRC
BNGS BNRS SUS304 止めねじ(SUS304)

規格表

型式
BNR12
BNSC12
[oil]SF−BNGS20
脱脂洗浄サービス >> こちら
型式 M×Pitch D d F B C S m 並目¥基準単価 細目¥基準単価
 Type M 並目 細目 BNG BNGC BNGS BNR BNRC BNRS
(並目)
BNG
BNGC
BNGS

(細目)
BNR
BNRC
BNRS
3 3×0.5 3×0.35 11.5 4 10 5.5 3 0.5 M3×3
(セットピース付き)
430 540 630 440 550 640
4 4×0.7 4×0.5 5 430 540 630 440 550 640
5 5×0.8 5×0.5 13.5 9 11 460 570 660 470 580 670
6 6×1.0 6×0.75 14.5 10 12 460 570 660 470 580 670
8 8×1.25 8×1.0 17 13 14 6.5 4 480 590 680 500 610 700
10 10×1.5 10×1.0 20 16 17 8 5 1 M4×4
(セットピース付き)
480 590 680 500 610 700
12 12×1.75 12×1.0 22 17 19 500 610 710 520 630 730
15 15×1.0 25 21 22 10 6 530 640 740
16 16×2.0 540 650 760
17 17×1.0 570 690 800
20 20×2.5 20×1.0 35 26 30 13 8 570 680 800 590 700 820
24 24×3.0 43 33 35 15 10 2 M5×5
(セットピース付き)
670 880 980
25 25×1.5 670 890 990
30 30×3.5 30×1.5 48 39 40 20 14 M6×6
(セットピース付き)
770 1,000 1,120 790 1,020 1,140
35 35×1.5 43 45 870 1,140 1,270
40 40×1.5 53 48 49 25 16 1,250 1,470 1,650
50 50×1.5 66 61 63 1,660 2,090 2,330

基本情報

種類 ロックナット 形状 四角

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ロックナット
  • ねじの呼び M

    • M3×0.35
    • M3×0.5
    • M4×0.5
    • M4×0.7
    • M5×0.5
    • M5×0.8
    • M6×0.75
    • M6×1
    • M8×1.0
    • M8×1.25
    • M10×1
    • M10×1.5
    • M12×1
    • M12×1.75
    • M15×1
    • M16×2
    • M17×1
    • M20×1
    • M20×2.5
    • M24×3
    • M25×1.5
    • M30×1.5
    • M30×3.5
    • M35×1.5
    • M40×1.5
    • M50×1.5
  • 形状

    • 四角
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 表面処理あり
    • 表面処理なし
  • ねじ種類

    • メートル(並目)ねじ
    • メートル(細目)ねじ
  • タイプ

    • BNRC
    • BNR
    • BNRS
    • BNGS
    • BNG
    • BNGC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム