ハードロックナット

ハードロックナット
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
標準タイプ薄型タイプ
HLBSS400相当パーカー
HLBM無電解ニッケルメッキ
HLBCHLBUS45C調質22〜28HRCパーカー
HLBSSUS304

規格表

型式
HLB35
型式M×Pitch
(細目)
①第1ナット(下ナット)②第2ナット(上ナット)第1第2共通セット高さℓ端面の
直角度
(Max)
1セット当り
重量(g)
TypeMD1D2BeD1e1bST標準薄型
標準薄型標準薄型標準薄型標準薄型標準薄型MinMaxMinMax標準薄型
〈標準タイプ〉
HLB (M10〜50)
HLBM (M12〜50)
HLBC (M10〜50)
HLBS (M12〜50)

〈薄型タイプ〉
HLBU(M25〜50)
1010×0.75181362.71862.5 3.532.0 9.5 10.5 0.0515
1212×1.022172217
1515×1.0252172574.5411.5 12.5 23
1717×1.028242829
2020×1.0322683285.513.5 14.5 43
2525×1.538321074.23.7381074.0 463516.0 17.5 10 11.5 7245
3030×1.545384510363
3535×1.552441184.2521184.0 7418.0 19.5 12 13.5 150100
4040×1.5585012958995562.517.0 18.5 14 15.5 170140
4545×1.5655613106510106619.0 20.5 16 17.5 240201
5050×1.5706114117011117721.0 22.5 18 19.5 285250
■使用上のご注意
おねじはねじ精度JIS6g(2級)でねじ部先端に面取り
(C=1ピッチ相当分)加工をしてください。

基本情報

種類 ロックナット 形状 丸形 ねじ種類 メートル(細目)ねじ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ロックナット
  • ねじの呼び M

    • M10×0.75
    • M12×1
    • M15×1
    • M17×1
    • M20×1
    • M25×1.5
    • M30×1.5
    • M35×1.5
    • M40×1.5
    • M45×1.5
    • M50×1.5
  • 形状

    • 丸形
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 表面処理あり
    • 表面処理なし
  • ねじ種類

    • メートル(細目)ねじ
  • タイプ

    • HLBM
    • HLBU
    • HLBS
    • HLBC
    • HLB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム