ミニチュアカムフォロア

ミニチュアカムフォロア
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

最小外径φ5~ご用意しております。51個~20%OFFになりました。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニチュアカムフォロア:関連画像
 [D]寸法の公差:0~-0.008mm




用途Type[ M ]材質[ A ]付属品
一般CFFANSUJ2(スタッド部:SCM415)六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFFAMSUS440C相当六角ナット1コ(SUS304)
低発塵CFFAMC
重荷重CFFANGSUJ2(スタッド部:SCM415)六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFFAMGSUS440C相当六角ナット1コ(SUS304)

規格表

型式D
CFFAM2.55
■一般・低発塵
型式D
選択
M×PitchBB1LH基本定格荷重最大
許容荷重
(N)
トラック
負荷容量
(N)
限界
回転数
(rpm)
質量
(g)
最大
締付トルク
(N・cm)
¥基準単価
Typedh6許容差Cr(動)NCor(静)NCFFANCFFAMCFFAMC
スチールステンレススチールステンレススチールステンレス
CFFAN
(一般・スチール)
CFFAM
(一般)
CFFAMC
(低発塵)
2.5 0
- 0.006
52.5×0.452.534.59.50.90.941035033528528528533601162,9804,950 6,000
363×0.5345.511.51.51.363056561052552547028002282,8104,680 5,650
4 0
- 0.008
84×0.74571521.51080915108091591579521004642,5904,320 5,200
5105×0.8568182.52157013401860140014001210168071252,4403,650 4,540
6126×1.0679.521.532.52060188021602040204017001400132262,4403,650 4,540
[ ! ]kgf=N×0.101972
■重荷重(総ころ)
型式D
選択
M×PitchBB1LH基本動定格荷重最大許容荷重
(N)
トラック負荷容量
(N)
限界
回転数
(rpm)
質量
(g)
最大
締付トルク
(N・cm)
¥基準単価
Typedh6許容差Cr(動)NCor(静)NCFFANGCFFAMG
スチールステンレススチールステンレススチールステンレススチールステンレススチールステンレス
CFFANG
CFFAM
G
(重荷重)
2.5 0
−0.006
52.5×0.452.534.59.50.90.91000665108041026041030028520001164,1006,490
363×0.5345.511.51.51.313701020177059036059048047016802283,9506,110
4 0
−0.008
84×0.74571521.52350168030401050780105077079512604643,2704,940
5105×0.8568182.5231402520471016401420164011801210100071253,1804,940
6126×1.0679.521.532.546103400627023602110236015401700840132262,9204,940
[ ! ]kgf=N×0.101972

基本情報

分類 カムフォロア ローラ種類 フラットタイプ 締結方式 頭部六角穴付
ローラ外周 なし サイズ規格 メートル系 あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 分類

    • カムフォロア
  • ローラ種類

    • フラットタイプ
  • 外径 D(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 幅 B(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
  • スタッドネジ部呼び (M)(mm)

    • M2.5
    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
  • 締結方式

    • 頭部六角穴付
  • 材質

    • SUJ2
    • SUS440C
  • ローラ外周

    • なし
  • サイズ規格

    • メートル系
    • あり
  • ころ案内方式

    • 保持器付
    • 総ころ
  • 許容回転数(rpm)

    • 840
    • 1000
    • 1260
    • 1400
    • 1680
    • 2000
    • 2100
    • 2800
    • 3360
  • 用途

    • 一般
    • 一般(スチール)
    • 低発塵
    • 重荷重
  • タイプ

    • CFFAM
    • CFFANG
    • CFFAN
    • CFFAMG
    • CFFAMC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム