カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

スタッド頭部に六角穴がついたタイプです。六角レンチを使って取付ができます。51個~20%OFFになりました。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ:関連画像
用途 Type 材質 付属品
シール付 シールなし
一般 CFFA CFA SUJ2 六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFFAS CFAS SUS440C相当 六角ナット1コ(SUS304)
低発塵 CFFAC
重荷重 CFFAG SUJ2 六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)

規格表

型式 D
CFUAS10 22
型式 D
(選択)
M×Pitch B B1 L r f
(最小)
H ¥基準単価
Type dh7許容差 CFFA CFFAS CFFAC CFFAG CFA CFAS
(シール付)
CFFA
CFFAS
CFFAC
CFFAG
(シールなし)
CFA
CFAS
3  0
−0.01
10 3×0.5 7 8 17 5 0.3 6.8 2(1.5) 1,660 2,930 3,170 1,460 2,580
4  0
−0.012
12 4×0.7 8 9 20 6 0.5 8.6 2.5(2) 1,500 2,630 2,860 1,320 2,310
5 13 5×0.8 9 10 23 7.5 9.7 3(2.5) 1,320 2,280 2,860 1,160 2,010
6 16 6×1.0 11 12 28 9 11 3 1,200 2,080 2,620 1,980 1,060 1,830
8  0
−0.015
19 8×1.25 32 11 13 4 1,250 2,210 2,760 2,100 1,100 1,940
10 22 10×1.25 12 13 36 13 1 15 5 1,300 2,240 2,760 2,100 1,140 1,970
26 1,350 2,360 2,930 2,200 1,190 2,080
d12〜20は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。 新型式は、P.1077 をご参照下さい。
( )内寸法はステンレスタイプ
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ:関連画像表1:カムフォロア参考データ
d−D 一般タイプ 重荷量タイプ
基本動定格
荷重
C(kN)
基本静定格
荷重
Cor(kN)
最大許容
荷重
(kN)
トラック負荷
容量(kN)
限界回転数(rpm) 質量(g) 基本動定格
荷重
C(kN)
基本静定格
荷重
Cor(kN)
最大許容
荷重
(kN)
トラック負荷
容量(kN)
限界回転数
シール付
(rpm)
質量(g)
シール付 シールなし
クラウン フラット クラウン フラット
3−10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5
4−12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5
5−13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5
6−16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8−19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10−22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10−26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12−30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12−32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16−35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18−40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20−52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
( )は頭部ねじ部六角穴付タイプの質量です。
kgf=N×0.101972

基本情報

分類 カムフォロア ローラ種類 フラットタイプ 締結方式 頭部六角穴付
ローラ外周 なし カムフォロア種類 標準タイプ サイズ規格 メートル系
あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 分類

    • カムフォロア
  • ローラ種類

    • フラットタイプ
  • 外径 D(φ)

    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 19
    • 22
    • 26
  • 幅 B(mm)

    • 7
    • 8
    • 9
    • 11
    • 12
  • スタッドネジ部呼び (M)(mm)

    • M3×0.5
    • M4×0.7
    • M5×0.8
    • M6×1.0
    • M8×1.25
    • M10×1.25
  • 締結方式

    • 頭部六角穴付
  • 材質

    • SUJ2
    • SUS440C
  • ローラ外周

    • なし
  • カムフォロア種類

    • 標準タイプ
  • サイズ規格

    • メートル系
    • あり
  • ころ案内方式

    • 保持器付
    • 総ころ
  • 許容回転数(rpm)

    • 2880
    • 3480
    • 4400
    • 11900
    • 14000
    • 17000
    • 17500
    • 20000
    • 20300
    • 25000
    • 25900
    • 29000
    • 32900
    • 37000
    • 47000
  • シール

    • あり
    • なし
  • 用途

    • 一般
    • 低発塵
    • 重荷重
  • タイプ

    • CFFAS
    • CFA
    • CFFAG
    • CFFA
    • CFFAC
    • CFAS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム