耐熱230℃グリース封入玉軸受

耐熱230℃グリース封入玉軸受
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

230℃まで使用できる耐熱グリースを封入したベアリングです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
耐熱230℃グリース封入玉軸受:関連画像
Type内・外輪シールド転動体保持器
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質
KB ZZSUS440C57〜63HRCSUS304SUS440CSUS304
内外輪の許容差、許容値については >>P.2301

規格表

型式
KB6003ZZ
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)kNCor(静)kNDsdh
(max)
R
(max)
(min) (max)
KB6900ZZ102260.32.291.0131001212.5200.3102,560
KB6000ZZ2683.901.5727001324192,360
KB6200ZZ3090.64.351.9125001416260.6323,640
KB6901ZZ122460.32.451.16270014.5220.3112,760
KB6001ZZ2884.351.89250015.526222,560
KB6201ZZ32100.65.802.4422001617280.6373,950
KB6902ZZ152870.33.701.80230017260.3172,970
KB6002ZZ3294.752.2621001930302,780
KB6202ZZ35110.66.503.0020001920.5310.6454,340
KB6903ZZ173070.33.902.04210019.5280.3183,400
KB6003ZZ35105.102.60190021.533393,200
KB6203ZZ40120.68.153.8417002123.5360.6655,100
KB6904ZZ203790.35.402.962224350.3364,260
KB6004ZZ42120.67.954.0016002425.5380.6693,830
KB6204ZZ47141.010.905.2814002526.5421.01065,950
KB6905ZZ254290.35.953.602728.5400.3385,290
KB6005ZZ47120.68.554.6513002930430.6746,610
KB6205ZZ52151.011.96.3012003032471.01207,170
KB6906ZZ304790.36.154.003234450.3506,410
KB6006ZZ55131.011.36.6011003536.5501.01077,770
KB6206ZZ62161.016.59.0510003538.5571.018411,060
[ ! ]kgf=N×0.101972

基本情報

軌道輪形状 内外輪材質 SUS440C シールド素材・形状 両シールド形
外輪タイプ フラット 精度(JIS) 等級0 仕様・環境 標準 / 耐熱性
荷重方向 ラジアル 軌道輪列数 単列 サイズ規格 メートル系
転動体材質 SUS440C シール部構造 両シールド形

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軌道輪形状

  • 内外輪材質

    • SUS440C
  • シールド素材・形状

    • 両シールド形
  • 外輪タイプ

    • フラット
  • 精度(JIS)

    • 等級0
  • 内径 d(φ)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • 外径 D(φ)

    • 22
    • 24
    • 26
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 37
    • 40
    • 42
    • 47
    • 52
    • 55
    • 62
  • 幅 B(または T)(mm)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    • 2290
    • 2450
    • 3700
    • 3900
    • 4350
    • 4750
    • 5100
    • 5400
    • 5800
    • 5950
    • 6150
    • 6500
    • 7950
    • 8150
    • 8550
    • 10900
    • 11300
    • 11900
    • 16500
  • 仕様・環境

    • 標準
    • 耐熱性
  • 荷重方向

    • ラジアル
  • 軌道輪列数

    • 単列
  • サイズ規格

    • メートル系
  • 転動体材質

    • SUS440C
  • シール部構造

    • 両シールド形
  • タイプ

    • KB6004ZZ
    • KB6200ZZ
    • KB6203ZZ
    • KB6005ZZ
    • KB6206ZZ
    • KB6905ZZ
    • KB6202ZZ
    • KB6006ZZ
    • KB6900ZZ
    • KB6901ZZ
    • KB6002ZZ
    • KB6000ZZ
    • KB6201ZZ
    • KB6205ZZ
    • KB6204ZZ
    • KB6001ZZ
    • KB6902ZZ
    • KB6904ZZ
    • KB6903ZZ
    • KB6003ZZ
    • KB6906ZZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム