ベアリングホルダセット L型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイドのスペースを確保したい場合に適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
高さh選択タイプ高さh指定タイプベアリングホルダホルダ
BGLKBBGLFBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜ばね用鋼
BGLKBGLF無電解ニッケルメッキSUS304相当
BGLKABGLFA2000系アルミ合金白アルマイト処理
BGLKSABGLFSAステンレス
BGLKSBGLFSSUS304相当
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式h
Typeベアリングシール
BGLK
BGLFA
6000
6904
DD
ZZ

30
45
型式hdDH7dhBHLL1WW1TSd1¥基準単価
Typeベアリング
品番
シール高さ
選択タイプ
高さ指定タイプ
1mm単位
高さh選択タイプ高さh指定タイプ
許容差BGLKBBGLKBGLKABGLKSABGLKSBGLFBBGLFBGLFABGLFSABGLFS
高さh選択タイプ
BGLKB
BGLK
BGLKA
BGLKSA
BGLKS








高さh指定タイプ
BGLFB
BGLF
BGLFA
BGLFSA
BGLFS
623ZZ
両シールド
(×1.0)

VV
非接触
ゴムシール
(×1.1)

DD
接触
ゴムシール
(×1.1)
15 20 2515〜30310+ 0.015
 0
74h+9201020151054.51,9202,0201,8103,1803,3503,020
624413+ 0.018
 0
95h+1122122015101,9502,0501,8403,2503,4203,080
605514105h+1124142015101,9902,0901,8903,3103,4803,140
62520 25 3020〜3016125h+122816221610102,0302,1401,9203,3803,5603,200
606617136h+1334222418125.52,0702,1801,9602,1403,5103,4603,6403,2703,4005,810
62619+ 0.021
 0
156h+1436242418122,1102,2202,0102,2803,5803,5203,7103,3403,5705,950
608822187h+1538262418122,1602,2702,0502,3103,6703,5903,7803,4103,6306,080
62825 3025〜3024208h+1634222721152,2102,3302,0802,3603,7103,6803,8703,4703,7106,150
690025 30 4025〜401022196h+1532202418122,3802,5002,2902,5803,9003,8304,0303,6603,9106,520
600026228h+1738262721152,2502,3702,1302,7603,8303,7403,9403,5404,1406,380
620030249h+1940282721152,2602,3802,1502,8603,9103,7703,9703,5704,2406,530
69011224216h+1636242418122,4102,5402,3302,6904,0704,1104,3303,9404,2606,990
600128248h+1840282721152,3802,5002,2402,8904,0304,0804,2903,8604,4606,940
620132+ 0.025
 0
2610h+2042302822162,3902,5202,2703,0204,2004,1104,3303,9004,6007,210
690230 40 5030〜501528+ 0.021
 0
257h+184230241812152,5702,7002,4202,9104,5104,2804,5004,0504,4707,530
600232+ 0.025
 0
289h+2050362922156.52,5702,7102,4303,1704,5504,2804,5104,0604,7507,570
620240 5040〜50352911h+2244303124172,6102,7502,4703,2504,7604,3404,5704,1104,8507,920
690330 40 5030〜501730+ 0.021
 0
277h+19423026201312.52,6902,8302,5703,6005,1104,4804,7204,2905,3508,400
600335+ 0.025
 0
3110h+2250363124162,7402,8802,5803,5905,1904,5604,8004,3105,3508,940
6203403412h+2448363326202,8102,9602,6703,5505,7304,6904,9404,4505,3609,600
690440 50 6040〜602037349h+234531292215152,8402,9902,8003,6905,4904,8305,0804,5105,3609,200
6004423612h+25543835271992,7602,9102,6303,7205,3004,7605,0104,4905,5409,100
6204474014h+2860443628202,8903,0402,7403,9805,9004,8005,0504,5605,7509,830
600525474112h+2862463527193,0203,1805,0305,290
620550 8050〜8052+ 0.030
 0
4515h+31705042322220113,0503,2105,1005,370
600630554813h+3274544030203,4303,6105,7106,010
6206625516h+3682624333233,8004,0005,7906,090
[ ! ]シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て) [ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。
 (例)BGLK6000DD−30の時 表中価格2,370円×1.1=2,607円 > 2,600円 [ ! ]*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

追加工

基本情報

形状 L型 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 シングル
止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • L型
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • シングル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304相当
    • 2000系アルミ合金
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • 横幅 L(mm)

    • 20
    • 22
    • 24
    • 28
    • 32
    • 34
    • 36
    • 38
    • 40
    • 42
    • 44
    • 45
    • 48
    • 50
    • 54
    • 60
    • 62
    • 70
    • 74
    • 82
  • 高さ指示

    • 高さ指定
    • 高さ選択
  • 厚みT(mm)

    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 31
    • 33
    • 35
    • 36
    • 40
    • 42
    • 43
  • タイプ

    • BGLK
    • BGLKB
    • BGLFSA
    • BGLKA
    • BGLFS
    • BGLKSA
    • BGLKS
    • BGLFA
    • BGLF
    • BGLFB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム