ベアリングホルダセット ボトムマウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ホルダの下から締結します。スペースを確保したい場合に適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
高さh選択タイプ高さh指定タイプベアリングホルダホルダ止め輪
BGBKBBGBFBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜ばね用鋼
BGBKBGBF無電解ニッケルメッキSUS304相当
BGBKABGBFA2000系アルミ合金白アルマイト処理
BGBKSABGBFSAステンレス
BGBKSBGBFSSUS304相当
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式h
Typeベアリングシール
BGBK
BGBFS
6000
6204
VV
ZZ

30
55
型式hdDH7dhBHLL1TM
(並目)
¥基準単価
Typeベアリング
品番
シール高さ
選択タイプ
高さ指定タイプ
1mm単位
高さh選択タイプ高さh指定タイプ
許容差BGBKBBGBKBGBKABGBKSABGBKSBGBFBBGBFBGBFABGBFSABGBFS

高さh選択タイプ
BGBKB
BGBK
BGBKA
BGBKSA
BGBKS
623ZZ
両シールド
(×1.0)

VV
非接触
ゴムシール
(×1.1)

DD
接触
ゴムシール
(×1.1)
15 20 2515〜30310+ 0.015
 0
74h+9201010M41,6001,6801,5102,6102,7502,470
624413+ 0.018
 0
95h+112214101,6201,7101,5402,6602,8002,520
605514105h+112416101,6501,7401,5702,7102,8502,570
62520 25 3020〜3016125h+122816101,6901,7801,6002,7702,9202,620
606617136h+13342212M51,7201,8101,6301,8202,9102,8202,9702,6802,7104,530
62619+ 0.021
 0
156h+143624121,7601,8501,6701,9502,9602,8903,0402,7402,8604,620
608822187h+153826121,8001,8901,7101,9803,0202,9503,1002,7902,9004,700
62825 3025〜3024208h+163422151,8301,9301,7302,0203,0603,0003,1602,8202,9504,780
690025 30 4025〜401022196h+153220121,9902,0901,9202,2203,2403,1403,3103,0103,1405,360
600026228h+173826151,8701,9701,7702,4003,1903,0603,2202,9103,3705,230
620030249h+194028151,8901,9901,7902,5203,2003,0903,2502,9303,4805,340
69011224216h+163624122,0102,1201,9502,3203,2903,1603,3303,0403,2305,380
600128248h+184028151,9802,0801,8702,5303,3503,2403,4103,0603,5405,510
620132+ 0.025
 0
2610h+204230162,0002,1001,8902,6503,5003,2703,4403,1003,6805,730
高さh指定タイプ
BGBFB
BGBF
BGBFA
BGBFSA
BGBFS
690230 40 5030〜501528+ 0.021
 0
257h+184230122,0802,1901,9602,4503,6503,3403,5203,1703,4905,890
600232+ 0.025
 0
289h+20503615M62,0802,1901,9702,7203,6803,4003,5803,2203,7906,010
6202352911h+224430172,1902,3002,0602,8603,9803,5903,7803,3803,9806,500
69031730+ 0.021
 0
277h+194230132,1802,2902,0803,2404,1403,4503,6303,3104,3906,470
600335+ 0.025
 0
3110h+225036162,1902,3102,0703,2004,1903,5203,7103,3304,3506,540
6203403412h+244836202,3102,4302,1903,0604,5103,7203,9203,5204,1907,040
690440 50 6040〜602037349h+234531152,3002,4202,2703,1804,4603,7403,9403,5404,2507,110
6004423612h+25543819M82,2402,3602,1203,2304,2803,6703,8603,4704,3807,020
6204474014h+286044202,3702,4902,4003,6604,8903,9404,1503,7804,8208,180
600525474112h+286246192,4202,5503,8904,090
620550 8050〜8052+ 0.030
 0
4515h+31705022M102,4502,5803,9304,140
600630554813h+327454202,7802,9304,5704,810
6206625516h+368262233,1403,3004,9705,230
[ ! ]シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
(例)BGBK6000VV−30の時 表中価格1,970円×1.1=2,167円 > 2,160円
[ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。 [ ! ]*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

追加工

基本情報

形状 ボトムマウント 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 シングル
止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ボトムマウント
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • シングル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304相当
    • 2000系アルミ合金
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • 高さ指示

    • 高さ指定
    • 高さ選択
  • 厚みT(mm)

    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 19
    • 20
    • 22
    • 23
  • タイプ

    • BGBKSA
    • BGBKB
    • BGBKS
    • BGBFA
    • BGBFB
    • BGBF
    • BGBK
    • BGBKA
    • BGBFSA
    • BGBFS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム