ベアリングホルダセット ブロックダブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮

シングルより安定性があるため、荷重のかかる片持ち用途などに適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
ベアリングホルダホルダ
BGTWBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜
BGTW無電解ニッケルメッキ

規格表

型式Th
Typeベアリングシール
BGTW
BGTWB
6201
6000
VV
DD

30
25

20
20
型式幅T
選択
h
選択
dDH7dhBHLL1Gd1d2¥基準単価
Typeベアリング品番シール許容差BGTWBBGTW
BGTWB

BGTW
608ZZ
両シールド
(×1.0)

VV
非接触
ゴムシール
(×1.1)

DD
接触
ゴムシール
(×1.1)
25 3515 20822+ 0.021
 0
187h+15534169.55.53,5003,700
62825 3515 2024208h+1656443,5403,740
690025 4020 251022196h+1553414,2504,450
600025 4020 2526228h+1758464,0904,290
620030 4020 2530249h+1962504,1304,330
690125 4020 251224216h+1656444,3704,670
600125 4020 2528248h+1860484,2204,520
620130 4020 2532+ 0.025
 0
2610h+2064524,3504,650
690225 5020 251528+ 0.021
 0
257h+1860484,6404,940
600230 5020 2532+ 0.025
 0
289h+2068547116.54,6004,900
620235 5025 30352911h+2272585,0505,350
690325 5020 251730+ 0.021
 0
277h+1964524,8305,230
600330 5025 3035+ 0.025
 0
3110h+2270565,1405,540
620335 5025 30403412h+2476625,4805,880
690435 5025 302037349h+2373595,3105,710
600440 5025 30423612h+25826681495,7606,160
620445 5030 35474014h+2888726,1206,520
シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
(例)BGTWB6000DD−25−20の時 表中価格4,090円×1.1=4,499円 > 4,490円

追加工

基本情報

形状 ブロック 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング材質 スチール
ベアリング個数 ダブル ホルダ材質 S45C相当 止め輪 なし
種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ブロック
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
  • ベアリング材質

    • スチール
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
  • 止め輪

    • なし
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 高さ h(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 608
    • 628
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • 横幅 L(mm)

    • 53
    • 56
    • 58
    • 60
    • 62
    • 64
    • 68
    • 70
    • 72
    • 73
    • 76
    • 82
    • 88
  • 厚みT(mm)

    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • タイプ

    • BGTWB
    • BGTW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム