ベアリングホルダセット ブロックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮

ホルダの上から締結します。スペースを確保したい場合に適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
止め輪
ベアリングホルダホルダ
BGTKBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜ばね用鋼
BGTK無電解ニッケルメッキSUS304相当
SBGTKステンレスSUS304相当
*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

規格表

型式h
Typeベアリングシール
BGTKB
BGTK
6900
6002
ZZ
VV

25
20
型式h
選択
dDH7dhBHLL1Td1d2¥基準単価
Typeベアリング品番シール許容差BGTKBBGTKSBGTK
BGTKB

BGTK

SBGTK
608ZZ
両シールド
(×1.0)

VV
非接触
ゴムシール
(×1.1)

DD
接触
ゴムシール
(×1.1)
15 20822+ 0.021
 0
187h+155341129.55.51,790 1,840 3,440
62815 2024208h+165644151,810 1,870 3,470
690020 251022196h+155341122,080 2,130 3,500
600020 2526228h+175846151,990 2,050 3,370
620020 2530249h+1962502,030 2,100 3,450
690120 251224216h+165644122,110 2,170 3,650
600120 2528248h+186048152,070 2,140 3,550
620120 2532+ 0.025
 0
2610h+206452162,220 2,300 3,700
690220 251528+ 0.021
 0
257h+186048122,250 2,320 3,920
600220 2532+ 0.025
 0
289h+20685415116.52,210 2,290 3,890
620225 30352911h+227258162,420 2,520 4,070
690320 251730+ 0.021
 0
277h+196452132,380 2,450 4,380
600325 3035+ 0.025
 0
3110h+227056162,470 2,570 4,210
620325 30403412h+247662192,740 2,880 4,480
690425 302037349h+237359152,870 3,030 4,800
600425 30423612h+258266191492,740 2,740 4,530
620430 35474014h+2888722,770 2,770 4,890
シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
(例)BGTK6002VV−20の時 表中価格2,290円×1.1=2,519円 > 2,510円

追加工

基本情報

形状 ブロック 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 シングル
止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ブロック
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • シングル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304相当
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • なし
  • 高さ h(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 608
    • 628
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • 横幅 L(mm)

    • 53
    • 56
    • 58
    • 60
    • 62
    • 64
    • 68
    • 70
    • 72
    • 73
    • 76
    • 82
    • 88
  • 厚みT(mm)

    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 19
  • タイプ

    • BGTK
    • SBGTK
    • BGTKB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム