低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型ダブル

低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型ダブル
  • 規格変更
  • 納期短縮

低発塵グリースを封入したベアリングをセットしています。クリーンルーム等での使用に適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
高さh選択タイプ高さh指定タイプベアリングホルダホルダ
S−BGHWSAS−BGHWFSAステンレスA2017白アルマイト処理
S−BGHWSSUS304

規格表

型式Th
S−BGHWS6901ZZ
S−BGHWFSA−6000ZZ

40
25

30
35
S−BGHWFSAはベアリング品番の前にハイフンを入れてください。
型式T
選択
hdDH7dhBHLL1L2GSd1¥基準単価
Typeベアリング品番高さ選択タイプ高さ指定タイプ
1mm単位
高さh選択タイプ高さh指定タイプ
許容差S−BGHWSAS−BGHWSS−BGHWFSA
高さh選択タイプ
S−BGHWSA
S−BGHWS


高さh指定タイプ
S−BGHWFSA
606ZZ25 3520 25 3015〜30617+ 0.018
 0
136h+134735236105.54,900 9,000 8,390
626ZZ25 3519+ 0.021
 0
15h+144937255,990 9,710 8,750
608ZZ25 35822187h+155341296,070 9,910 8,870
628ZZ25 3524208h+165644326,290 10,060 9,200
6900ZZ25 4020 30 4015〜401022196h+155341296,330 10,130 9,290
6000ZZ25 4020〜4026228h+175846346,700 10,000 9,520
6200ZZ30 4030249h+196250386,870 10,100 9,690
6901ZZ25 401224216h+165644326,390 10,280 9,370
6001ZZ25 4028248h+186048367,000 10,580 9,990
6201ZZ30 4032+ 0.025
 0
2610h+206452407,250 11,020 10,240
6902ZZ25 5030 40 5020〜501528+ 0.021
 0
257h+18604836157,200 12,490 10,460
6002ZZ30 5025〜5032+ 0.025
 0
289h+2068544076.57,640 11,900 10,850
6202ZZ35 50352911h+227258447,840 12,260 11,100
6903ZZ25 501730+ 0.021
 0
277h+196452388,500 12,120 12,000
6003ZZ30 5035+ 0.025
 0
3110h+227056438,580 12,830 12,050
6203ZZ35 50403412h+247662498,650 14,380 12,240
6904ZZ35 5040 50 6030〜602037349h+237359458,740 14,540 12,330
6004ZZ40 50423612h+25826650899,020 13,970 12,510
6204ZZ45 50474014h+288872569,440 15,230 12,980
◦低発塵ベアリング こちら

追加工

基本情報

形状 T型 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング材質 ステンレス
ベアリング個数 ダブル 止め輪 なし 種類 ベアリングホルダセット
シール ZZ(両シールド)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • T型
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
  • ベアリング材質

    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • SUS304相当
    • 2000系アルミ合金
  • 止め輪

    • なし
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 606
    • 608
    • 626
    • 628
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • ZZ(両シールド)
  • 横幅 L(mm)

    • 47
    • 49
    • 53
    • 56
    • 58
    • 60
    • 62
    • 64
    • 68
    • 70
    • 72
    • 73
    • 76
    • 82
    • 88
  • 高さ指示

    • 高さ指定
    • 高さ選択
  • 厚みT(mm)

    • 1
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [25-50/1mm単位]
  • タイプ

    • S-BGHWS
    • S-BGHWFSA
    • S-BGHWSA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム