低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮

低発塵グリースを封入したベアリングをセットしています。クリーンルーム等での使用に適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
高さh選択タイプ高さh指定タイプベアリングホルダホルダ
S−BGHKSAS−BGHFSAステンレスA2017白アルマイト処理SUS304相当
S−BGHKSS−BGHFSSUS304

規格表

型式h
S−BGHKSA6200ZZ
S−BGHFSA6902ZZ

30
37
型式hdDH7dhBHLL1L2TSd1¥基準単価
Typeベアリング品番高さ選択
タイプ
高さ指定タイプ
1mm単位
高さh選択タイプ高さh指定タイプ
許容差S−BGHKSAS−BGHKSS−BGHFSAS−BGHFS
高さh選択タイプ
S−BGHKSA
S−BGHKS


高さh指定タイプ
S−BGHFSA
S−BGHFS
606ZZ20 25 3015〜30617+ 0.018
 0
136h+1347352312105.52,420 3,650 3,450 6,050
626ZZ19+ 0.021
 0
15h+144937252,560 3,750 3,620 6,120
608ZZ822187h+155341292,600 3,790 3,700 6,180
628ZZ24208h+16564432152,650 3,820 3,740 6,370
6900ZZ20 30 4015〜401022196h+15534129122,720 3,830 3,780 6,420
6000ZZ20〜4026228h+17584634152,830 3,650 3,960 6,020
6200ZZ30249h+196250382,950 3,730 4,080 6,150
6901ZZ1224216h+16564432122,760 3,940 3,850 6,520
6001ZZ28248h+18604836152,970 3,840 4,160 6,340
6201ZZ32+ 0.025
 0
2610h+20645240163,110 3,990 4,310 6,590
6902ZZ30 40 5020〜501528+ 0.021
 0
257h+1860483612152,900 4,230 4,110 6,990
6002ZZ25〜5032+ 0.025
 0
289h+20685440156.53,180 4,190 4,430 6,910
6202ZZ352911h+22725844163,270 4,380 4,870 7,230
6903ZZ1730+ 0.021
 0
277h+19645238133,420 4,650 4,900 8,000
6003ZZ35+ 0.025
 0
3110h+22705643163,680 5,150 4,930 8,270
6203ZZ403412h+24766249193,700 5,170 4,960 8,400
6904ZZ40 50 6030〜6020379h+23735945153,740 5,190 5,000 8,450
6004ZZ423612h+258266501993,790 4,920 5,140 8,100
6204ZZ474014h+288872563,990 5,310 5,350 8,750
◦低発塵ベアリング こちら

追加工

基本情報

形状 T型 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング材質 ステンレス
ベアリング個数 シングル 止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット
シール ZZ(両シールド)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • T型
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
  • ベアリング材質

    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • シングル
  • ホルダ材質

    • SUS304相当
    • 2000系アルミ合金
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 606
    • 608
    • 626
    • 628
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • ZZ(両シールド)
  • 横幅 L(mm)

    • 47
    • 49
    • 53
    • 56
    • 58
    • 60
    • 62
    • 64
    • 68
    • 70
    • 72
    • 73
    • 76
    • 82
    • 88
  • 高さ指示

    • 高さ指定
    • 高さ選択
  • 厚みT(mm)

    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 19
  • タイプ

    • S-BGHKSA
    • S-BGHKS
    • S-BGHFSA
    • S-BGHFS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム