ベアリングホルダセット T型ダブル 高さ選択タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

シングルより安定性があるため、荷重のかかる片持ち用途などに適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ベアリングホルダセット T型ダブル 高さ選択タイプ:関連画像
Type材質表面処理
ベアリングホルダホルダ
BGHWBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜
BGHW無電解ニッケルメッキ
BGHWAアルミ合金白アルマイト処理
BGHWSAステンレス
BGHWSSUS304相当
*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式ThdDH7 dhBHLL1L2GSd1
Typeベアリング
品番
シール許容差
BGHWB
BGHW
BGHWA
BGHWSA
BGHWS

623

ZZ
両シールド

VV
非接触
ゴムシール

DD
接触
ゴムシール

20 30

15
20
25

3

10

+ 0.015
 0

7

h+9

36

26 

16

4.5

624

20 30

4

13

+ 0.018
 0

9

5

h+11

38

28

18

605

20 30

5

14

10

40

30

20

625

25 30

20
25
30

16

12

h+12

46

34

22

6

10

606

25 35

6

17

13

6

h+13

47

35

23

5.5
62625 3519+ 0.021
 0
15h+14493725
60825 35822187h+15534129
62825 3524208h+16564432
690025 4020
30
40
1022196h+15534129
600025 4026228h+17584634
620030 4030249h+19625038
690125 401224216h+16564432
600125 4028248h+18604836
620130 4032+ 0.025
 0
2610h+20645240
690225 5030
40
50
1528+ 0.021
 0
257h+1860483615
600230 5032+ 0.025
 0
289h+2068544076.5
620235 50352911h+22725844
690325 501730+ 0.021
 0
277h+19645238
600330 5035+ 0.025
 0
3110h+22705643
620335 50403412h+24766249
690435 5040
50
60
2037349h+23735945
600440 50423612h+2582665089
620445 50474014h+28887256
600540 6040
50
80
254741129676561015
620545 6052+ 0.030
 0
4515h+311028262102011
600640 6030554813h+321048464
620650 60625516h+361129272
600750 6050
90
35625514h+361129272102011
620760 70726417h+4414811888152513
600850 7060
100
40686015h+4112210282102011
620860 80807418h+50160130100152513
適用サイズは価格表でご確認ください。*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

追加工

ベアリングホルダセット T型ダブル 高さ選択タイプ:関連画像

基本情報

形状 T型 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 ダブル
止め輪 なし 種類 ベアリングホルダセット C面取 無し
厚さ・高さ指示 T・h選択

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • T型
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304相当
    • アルミ合金
  • 止め輪

    • なし
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
    • 90
    • 100
    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6007
    • 6008
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6207
    • 6208
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • 横幅 L(mm)

    • 36
    • 38
    • 40
    • 46
    • 47
    • 49
    • 53
    • 56
    • 58
    • 60
    • 62
    • 64
    • 68
    • 70
    • 72
    • 73
    • 76
    • 82
    • 88
    • 96
    • 102
    • 104
    • 112
    • 122
    • 148
    • 160
  • C面取

    • 無し
  • 厚さ・高さ指示

    • T・h選択
  • 厚みT(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • タイプ

    • BGHWSA
    • BGHWS
    • BGHW
    • BGHWB
    • BGHWA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム