ベアリングホルダセット T型ショートダブル

ベアリングホルダセット T型ショートダブル

2つのベアリングを合わせることで通常のダブルタイプより前後のスペースが確保できます。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
ベアリングホルダホルダ
BGMWBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜ばね用鋼
BGMW無電解ニッケルメッキSUS304相当
BGMWSステンレスSUS304相当
[ ! ]外径スペースが不足した時に必要なラジアル荷重を得るのに適しています。
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式h
Typeベアリングシール
BGMW6000ZZ30
型式h
選択
dDH7dhBHLL1L2TSd1¥基準単価
Typeベアリング
品番
シール許容差BGMWBBGMWBGMWS
BGMWB

BGMW

BGMWS
605ZZ
両シールド
(×1.0)

VV
非接触
ゴムシール
(×1.1)

DD
接触
ゴムシール
(×1.1)
15 20 25514+ 0.018
 0
105h+114030201554.52,5402,730
60620 25 30617136h+1347352318105.52,6402,8306,040
608822+ 0.021
 0
187h+15534129192,7602,9506,180
690020 30 4010196183,0403,2306,520
600026228h+17584634232,8603,0506,290
69011224216h+16564432183,0803,3606,800
600128248h+18604836233,0303,3206,620
690230 40 5015257h+1819153,1703,4607,320
600232+ 0.025
 0
289h+20685440246.53,1903,4807,240
69031730+ 0.021
 0
277h+19645238203,3503,6408,160
600335+ 0.025
 0
3110h+22705643263,2903,5707,850
690440 50 602037349h+23735945243,5203,9008,940
6004423612h+258266503193,4203,8008,450
6005254741h+289676563,6304,010
600640 50 803055+ 0.030
 0
4813h+3210484643220114,1104,490
[ ! ]シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
(例)BGMW6000VV−30の時 表中価格3,050円×1.1=3,355円 > 3,350円
[ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。
[ ! ]ベアリングの詳細規格はP.1017884888をご覧ください。
[ ! ]*VV(非接触ゴムシール)は605番・606番は選択できません。

追加工

基本情報

形状 T型 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 ダブル
止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • T型
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304相当
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • なし
  • 高さ h(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • 横幅 L(mm)

    • 40
    • 47
    • 53
    • 56
    • 58
    • 60
    • 64
    • 68
    • 70
    • 73
    • 82
    • 96
    • 104
  • 厚みT(mm)

    • 15
    • 18
    • 19
    • 20
    • 23
    • 24
    • 26
    • 31
    • 32
  • タイプ

    • BGMW
    • BGMWS
    • BGMWB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム