低発塵グリース封入ベアリングホルダセット ダブルタイプ

低発塵グリース封入ベアリングホルダセット ダブルタイプ
  • 規格変更

低発塵グリースを封入したベアリングをセットしています。クリーンルーム等での使用に適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
低発塵グリース封入ベアリングホルダセット ダブルタイプ:関連画像
止め輪付止め輪なし材質表面処理
ラウンドコンパクトコンパクトベアリングホルダホルダ
S−SBARBS−SBACBS−SBACCステンレス2000系アルミ合金白アルマイト処理
S−SBGRBS−SBGCCSUS304
止め輪付タイプは、ベアリングと止め輪の間に隙間が発生します。選定時にはご注意ください。
・止め輪付
・止め輪なし
ラウンド夕イプ
コンパクトタイプ
d3〜15
d20
軸受け精度 JIS B 1514 0級
付属品 止め輪(SUS304)

規格表

型式L
S−SBACB6900ZZ25
型式L
選択
dDH7 BHWTdhD1g7 P.C.D.AFd1d2H1
Typeベアリング品番  
許容差許容差
止め輪付
(ラウンドタイプ)
S−SBARB
S−SBGRB

(コンパクトタイプ)
S−SBACB

止め輪なし
(コンパクトタイプ)
S−SBACC
S−SBGCC
623ZZ20 30310+ 0.015
 0
42.6533167714−0.006
−0.024
24246.53.53.1
624ZZ20 30413+ 0.018
 0
52.6535189172626
605ZZ20 3051452.653620810182626
625ZZ25 3051652.6538221220−0.007
−0.028
282884.54.1
606ZZ20 3561762.65392313212929
608ZZ25 35822+ 0.021
 0
72.65452918273535
6900ZZ25 40102262.65452919273535
6000ZZ25 402682.8550342232−0.009
−0.034
4040
6200ZZ30 403092.85543824364444
6901ZZ25 40122462.8548312130−0.007
−0.028
3838
6001ZZ25 402882.8552362434−0.009
−0.034
4242
6201ZZ30 4032+ 0.025
 0
102.85564026384646
6902ZZ25 501528+ 0.021
 0
72.85573710253545459.55.55.1
6002ZZ30 5032+ 0.025
 0
92.85604028384848
6202ZZ35 5035113.75644429425252
6904ZZ35 50203793.756947113445565124116.66.1
6004ZZ40 5042123.9577543650645632
6204ZZ45 5047143.9581584054−0.010
−0.040
685934

追加工

低発塵グリース封入ベアリングホルダセット ダブルタイプ:関連画像

基本情報

形状 フランジ形 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング材質 ステンレス
ベアリング個数 ダブル 種類 ベアリングホルダセット シール ZZ(両シールド)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
  • ベアリング材質

    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • SUS304
    • 2000系アルミ合金
  • フランジ形状

    • ラウンドタイプ
    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • なし
    • あり
  • 全長(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6004
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6204
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6904
  • シール

    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 33
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39
    • 45
    • 48
    • 50
    • 52
    • 54
    • 56
    • 57
    • 60
    • 64
    • 65
    • 69
    • 77
    • 81
  • タイプ

    • S-SBACB
    • S-SBARB
    • S-SBGRB
    • S-SBGCC
    • S-SBACC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム