低発塵グリース封入ベアリングホルダセット シングルタイプ

低発塵グリース封入ベアリングホルダセット シングルタイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

低発塵グリースを封入したベアリングをセットしています。クリーンルーム等での使用に適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
止め輪付止め輪付インロー止め輪なし材質表面処理
ベアリングホルダホルダ
S−SBACAS−SBACRS−SBACNステンレス2000系アルミ合金白アルマイト処理
S−SBGCAS−SBGCRS−SBGCNSUS304
ベアリングの外輪をおさえるためにB寸法をマイナス公差としているためベアリングが0.1〜0.2とび出す事があります。
取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。
止め輪付タイプは、ベアリングと止め輪の間に隙間が発生します。選定時にはご注意ください。
d3〜15
d20
・止め輪付
・止め輪付インロー
・止め輪なし
軸受け精度 JIS B 1514 0級
付属品 止め輪(SUS304)

規格表

型式
S−SBACA6900ZZ
型式dDH7BHWTT1T2dhD1g7AFM(並目)
(d2)
d1H1
Typeベアリング品番許容差許容差
止め輪付
S−SBACA
S−SBGCA


止め輪付インロー
S−SBACR
S−SBGCR



止め輪なし
S−SBACN
S−SBGCN
623ZZ310+ 0.015
 0
43316976714−0.006
−0.024
24M4
(3.3)
6.53.4
624ZZ413+ 0.018
 0
53518108791726
605ZZ514536201087101826M5
(4.3)
84.4
625ZZ5165382210871220−0.007
−0.028
28
606ZZ617639231198132129
608ZZ822+ 0.021
 0
7452912109182735
6900ZZ1022645291198192735
6000ZZ26850341311102232−0.009
−0.034
40
6200ZZ3095438141211243644
6901ZZ12246483111982130−0.007
−0.028
38
6001ZZ28852361311102434−0.009
−0.034
42
6201ZZ32+ 0.025
 0
105640151312263846
6902ZZ1528+ 0.021
 0
7573712109253545M6
(5.2)
9.55.4
6002ZZ32+ 0.025
 0
96040141211283848
6202ZZ35116444171513294252
6904ZZ20379694715131134455124M8
(6.8)
116.5
6004ZZ4212775418161436505632
6204ZZ471481582018164054−0.010
−0.040
5934

追加工

基本情報

形状 フランジ形 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング材質 ステンレス
ベアリング個数 シングル フランジ形状 コンパクトタイプ 種類 ベアリングホルダセット
シール ZZ(両シールド)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
  • ベアリング材質

    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • シングル
  • ホルダ材質

    • SUS304
    • 2000系アルミ合金
  • フランジ形状

    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • なし
    • あり
  • 全長(mm)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6004
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6204
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6904
  • シール

    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 33
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39
    • 45
    • 48
    • 50
    • 52
    • 54
    • 56
    • 57
    • 60
    • 64
    • 69
    • 77
    • 81
  • タイプ

    • S-SBACR
    • S-SBACA
    • S-SBGCA
    • S-SBACN
    • S-SBGCR
    • S-SBGCN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム