ベアリングホルダセット インローダブル止め輪付 フリー指定タイプ

ベアリングホルダセット インローダブル止め輪付 フリー指定タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮

位置決め用途としてご使用ください

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ベアリングホルダセット インローダブル止め輪付 フリー指定タイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
ラウンドタイプスクエアタイプコンパクトタイプベアリングホルダホルダ
BGFRZBBGFCZBスチールS45C四三酸化鉄皮膜ばね用鋼
BGFRZBGFSZBGFCZ無電解ニッケルメッキSUS304
BAFRZA2017白アルマイト処理
SBAFRZSBAFCZ*ステンレス
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式LS
Typeベアリングシール
BGCN
BGSN
6000
6203
ZZ
DD

25
30
−  S12
Sを指定されない場合は最小のS寸法となります。
例の場合 S=10
型式指定1mm単位dDH7BHWTdhD1g7P.C.D.KAFd1d2H1
Typeベアリング
品番
シールLS
許容差許容差
(ラウンドタイプ)
BGFRZB
BGFRZ
BAFRZ
SBAFRZ

(スクエアタイプ)
BGFSZ

(コンパクトタイプ)
BGFCZB
BGFCZ
SBAFCZ
623ZZ
両シールド

*1
*2VV
非接触
ゴムシール

*2DD
接触
ゴムシール
20〜405〜28310+ 0.015
 0
42.6533167714−0.006
−0.024
2427246.53.53.1
62420〜405〜28413+ 0.018
 0
52.653518917262826
60520〜405〜2751452.6538208101828302884.54.1
62530〜4010〜221652.6540221220−0.007
−0.028
303130
60620〜405〜2761762.6541231321313231
62630〜5010〜3219+ 0.021
 0
62.6544251524343434
69825〜505〜3781962.6544251524343434
60820〜505〜372272.6547291827373637
62830〜5010〜322482.8550322030403740
680020〜405〜27101952.6544251524343434
690025〜605〜472262.6547291927373637
600030〜6010〜422682.8552342232−0.009
−0.034
423942
620040〜6015〜373092.8556382436464246
680125〜505〜37122152.8547291726−0.007
−0.028
373637
690130〜6010〜422462.8550312130403840
600130〜6010〜422882.8554362434−0.009
−0.034
444044
620140〜7015〜4732+ 0.025
 0
102.8558402638484348
680225〜6010〜421524+ 0.021
 0
52.8550322030−0.007
−0.028
403740
690230〜7010〜502872.855937102535−0.009
−0.034
4745479.55.55.1
600240〜7015〜4532+ 0.025
 0
92.8562402838504650
620240〜7015〜4535113.7566442942544954
690340〜7015〜451730+ 0.021
 0
72.8560382736484648
600340〜7015〜4535+ 0.025
 0
103.7566443142545054
620350〜7020〜4040123.9572503448605460
680435〜7010〜50203273.756240283850464424
690445〜7015〜443793.75724711344559545424116.66.1
600455〜8020〜4942123.957754365064595632
620455〜8020〜4947143.9581584054−0.010
−0.040
68625934
680535〜7015〜44253773.7572473445−0.009
−0.034
59545424
690535〜7015〜444293.957754365064595532
600555〜8020〜4747123.958858134154−0.010
−0.040
726763361498.1
620555〜8020〜4752+ 0.030
 0
154.29464456078726839
680635〜7015〜423042+ 0.025
 0
73.957754113650−0.009
−0.034
64595632116.66.1
690635〜7015〜424793.958858134154−0.010
−0.040
726762361498.1
600655〜8020〜4755+ 0.030
 0
134.29666486280737040
620655〜12020〜8762164.210474557088797744
600755〜12020〜873562144.210474557088797544
620755〜12020〜877217612688206484−0.012
−0.047
10595925117.51111
600865〜12025〜824068155.211482136078−0.010
−0.040
968680541498.1
620865〜12025〜828018613496207492−0.012
−0.047
113102985617.51111
6010ZZ
両シールド
65〜12025〜8250801661349674921139856
621070〜12025〜8290+ 0.035
 0
2071471108310612610472
[ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。
[ ! ]*1 VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。
[ ! ]*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

追加工

ベアリングホルダセット インローダブル止め輪付 フリー指定タイプ:関連画像

基本情報

形状 フランジ形インロータイプ 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 ダブル
止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形インロータイプ
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • 2000系アルミ合金
  • フランジ形状

    • ラウンドタイプ
    • スクエアタイプ
    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 698
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6007
    • 6008
    • 6010
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6207
    • 6208
    • 6210
    • 6800
    • 6801
    • 6802
    • 6804
    • 6805
    • 6806
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
    • 6905
    • 6906
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 33
    • 35
    • 38
    • 40
    • 41
    • 44
    • 47
    • 50
    • 52
    • 54
    • 56
    • 58
    • 59
    • 60
    • 62
    • 66
    • 72
    • 77
    • 81
    • 88
    • 94
    • 96
    • 104
    • 114
    • 126
    • 134
    • 147
  • タイプ

    • SBAFRZ
    • BGFSZ
    • BAFRZ
    • BGFRZ
    • BGFRZB
    • SBAFCZ
    • BGFCZB
    • BGFCZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム