ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸指定タイプ

ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸指定タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮

ベアリングを2つ使用している為安定した保持が可能。L寸法指定が1㎜単位で可能となります。止め輪なしの為、止め輪有に比べL寸法が短くなっております。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸指定タイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
ラウンドタイプスクエアタイプコンパクトタイプベアリングホルダホルダ
BGFRCBBGFSCBBGFCCBスチールS45C四三酸化鉄皮膜
BGFRCBGFSCBGFCC無電解ニッケルメッキ
BAFRCBAFCCA2017白アルマイト処理
SBAFRC*ステンレス
SBGFRCSBGFSCSBGFCCSUS304
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式L
 
Type ベアリング シール
BGFCC
BAFRC
 6200
628
 DD
ZZ

30
38
型式L
指定1mm単位
dDH7 BHWTdhD1g7 P.C.D.KAFd1d2H1
Typeベアリング品番シール許容差許容差
(ラウンドタイプ)
BGFRCB
BGFRC
BAFRC
SBAFRC
SBGFRC


(スクエアタイプ)
BGFSCB
BGFSC
SBGFSC


(コンパクトタイプ)
BGFCCB
BGFCC
BAFCC
SBGFCC
623ZZ
両シールド

*1
*2VV
非接触
ゴムシール

*2DD
接触
ゴムシール
20〜40310+ 0.015
 0
433167714−0.006
−0.024
2427246.53.53.1
624413+ 0.018
 0
53518917262826
605514536208101826302684.54.1
62516538221220−0.007
−0.028
283128
606617639231321293229
62625〜5019+ 0.021
 0
641251524313431
67820〜40812+ 0.018
 0
3.534181016−0.006
−0.024
2527256.53.53.1
69825〜5019+ 0.021
 0
641251524−0.007
−0.028
31343184.54.1
60822745291827353635
62824847322030373737
670020〜401015+ 0.018
 0
437221219273027
680019+ 0.021
 0
541251524313431
690025〜6022645291927353635
600026850342232−0.009
−0.034
403940
620030954382436444244
670120〜401218+ 0.018
 0
440251523−0.007
−0.028
303130
680125〜5021+ 0.021
 0
544291726343534
690125〜6024648312130383838
600128852362434−0.009
−0.034
424042
620130〜7032+ 0.025
 0
1056402638464346
670225〜601521+ 0.021
 0
444291826−0.007
−0.028
343534
680224547322030373737
690230〜702875737102535−0.009
−0.034
4545459.55.55.1
600232+ 0.025
 0
960402838484648
620235〜70351164442942524952
680325〜601726+ 0.021
 0
55034223240394084.54.1
690335〜70307603827364846489.55.55.1
600335+ 0.025
 0
1066443142545054
6203401272503448605460
670430〜702027+ 0.021
 0
4513523334139322584.54.1
680435〜7032+ 0.025
 0
760402838484638299.55.55.1
6904379694711344556545124116.66.1
600445〜8042127754365064595632
6204471481584054−0.010
−0.040
68625934
680535〜702537769473445−0.009
−0.034
56545124
69054297754365064595632
600545〜8047128858134154−0.010
−0.040
726763361498.1
620552+ 0.030
 0
159464456078726839
680635〜703042+ 0.025
 0
777543650−0.009
−0.034
64595632116.66.1
690647988584154−0.010
−0.040
726763361498.1
600645〜8055+ 0.030
 0
139666486280737040
620650〜120621610474557088797744
600735621410474557088797544
6207721712688206484−0.012
−0.047
10595925117.51111
600840681511482136078−0.010
−0.040
968680541498.1
620860〜120801813496207492−0.012
−0.047
113102985617.51111
6010ZZ
両シールド
5080161349674921139856
621090+ 0.035
 0
201471108310612610472
[ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。
[ ! ]*1 VV(非接触ゴムシール)は67番台・623番・624番・605番・606番は選択できません。
[ ! ]*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

追加工

ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸指定タイプ:関連画像

基本情報

形状 フランジ形 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 ダブル
止め輪 なし 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • 2000系アルミ合金
  • フランジ形状

    • ラウンドタイプ
    • スクエアタイプ
    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • なし
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 678
    • 698
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6007
    • 6008
    • 6010
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6207
    • 6208
    • 6210
    • 6700
    • 6701
    • 6702
    • 6704
    • 6800
    • 6801
    • 6802
    • 6803
    • 6804
    • 6805
    • 6806
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
    • 6905
    • 6906
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 44
    • 45
    • 47
    • 48
    • 50
    • 51
    • 52
    • 54
    • 56
    • 57
    • 60
    • 64
    • 66
    • 69
    • 72
    • 77
    • 81
    • 88
    • 94
    • 96
    • 104
    • 114
    • 126
    • 134
    • 147
  • タイプ

    • SBAFRC
    • BGFRC
    • BGFRCB
    • BGFSCB
    • SBGFSC
    • BGFSC
    • BGFCC
    • BAFCC
    • SBGFRC
    • SBGFCC
    • BAFRC
    • BGFCCB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム