ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸選択タイプ

ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸選択タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

ベアリングを2つ使用している為安定した保持が可能。L寸法指定が1㎜単位で可能となります。止め輪なしの為、止め輪有に比べL寸法が短くなっております。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸選択タイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
ラウンドタイプスクエアタイプコンパクトタイプベアリングホルダホルダ
BGRCBBGSCBBGCCBスチールS45C四三酸化鉄皮膜
BGRCBGSCBGCC無電解ニッケルメッキ
BARCBASCBACCA2017白アルマイト処理
SBARCSBASCSBACC*ステンレス
SBGRCSBGSCSBGCCSUS304
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式L
Typeベアリングシール
BGCC
BGRC
6200
6202
VV
ZZ

30
35
型式L
選択
dDH7BHWTdhD1g7P.C.D.KAFd1d2H1
Typeベアリング品番シール許容差許容差
(ラウンドタイプ)
BGRCB
BGRC
BARC
SBARC
SBGRC


(スクエアタイプ)
BGSCB
BGSC
BASC
SBASC
SBGSC


(コンパクトタイプ)
BGCCB
BGCC
BACC
SBACC
SBGCC
623ZZ
両シールド

*1
*2VV
非接触
ゴムシール

*2DD
接触
ゴムシール
2030310+ 0.015
 0
433167714-0.006
-0.024
2427246.53.53.1
6242030413+ 0.018
 0
53518917262826
6052030514536208101826302684.54.1
625253016538221220-0.007
-0.028
283128
6062035617639231321293229
626253519+ 0.021
 0
641251524313431
6782030812+ 0.018
 0
3.534181016-0.006
-0.024
2527256.53.53.1
698253519+ 0.021
 0
641251524-0.007
-0.028
31343184.54.1
608253522745291827353635
628253524847322030373737
670020301015+ 0.018
 0
437221219273027
6800203019+ 0.021
 0
541251524313431
6900254022645291927353635
6000254026850342232-0.009
-0.034
403940
6200304030954382436444244
670120301218+ 0.018
 0
440251523-0.007
-0.028
303130
6801253521+ 0.021
 0
544291726343534
6901254024648312130383838
6001254028852362434-0.009
-0.034
424042
6201304032+ 0.025
 0
1056402638464346
670225351521+ 0.021
 0
444291826-0.007
-0.028
343534
6802253524547322030373737
690225502875737102535-0.009
-0.034
4545459.55.55.1
6002305032+ 0.025
 0
960402838484648
62023550351164442942524952
680330401726+ 0.021
 0
55034223240394084.54.1
69033040307603827364846489.55.55.1
6003355035+ 0.025
 0
1066443142545054
62034050401272503448605460
670430402027+ 0.021
 0
4513523334139322584.54.1
6804355032+ 0.025
 0
760402838484638299.55.55.1
69043550379694711344556545124116.66.1
6004405042127754365064595632
62044550471481584054-0.010
-0.040
68625934
680535502537769473445-0.009
-0.034
56545124
690535504297754365064595632
6005406047128858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
6205456052+ 0.030
 0
159464456078726839
680635503042+ 0.025
 0
777543650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
6906355047988584154-0.010
-0.040
726763361498.1
6006406055+ 0.030
 0
139666486280737040
62065060621610474557088797744
6007506035621410474557088797544
62076080721712688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
6008607040681511482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
62086080801813496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
両シールド
705080161349674921139856
62109090+ 0.035
 0
201471108310612610472
[ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。
[ ! ]*1 VV(非接触ゴムシール)は67番台・623番・624番・605番・606番は選択できません。[ ! ]*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

追加工

ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸選択タイプ:関連画像

基本情報

形状 フランジ形 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 ダブル
止め輪 なし 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • 2000系アルミ合金
  • フランジ形状

    • ラウンドタイプ
    • スクエアタイプ
    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • なし
  • 全長(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 678
    • 698
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6007
    • 6008
    • 6010
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6207
    • 6208
    • 6210
    • 6700
    • 6701
    • 6702
    • 6704
    • 6800
    • 6801
    • 6802
    • 6803
    • 6804
    • 6805
    • 6806
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
    • 6905
    • 6906
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 44
    • 45
    • 47
    • 48
    • 50
    • 51
    • 52
    • 54
    • 56
    • 57
    • 60
    • 64
    • 66
    • 69
    • 72
    • 77
    • 81
    • 88
    • 94
    • 96
    • 104
    • 114
    • 126
    • 134
    • 147
    • 606
  • タイプ

    • BGCC
    • SBGCC
    • BGRCB
    • SBGSC
    • BACC
    • SBGRC
    • BARC
    • BGCCB
    • BASC
    • SBASC
    • BGRC
    • BGSCB
    • BGSC
    • SBACC
    • SBARC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム