ベアリングホルダセット ダブル止め輪付L寸指定タイプ

ベアリングホルダセット ダブル止め輪付L寸指定タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮

ベアリングを2つ使用している為安定した保持が可能。L寸法指定が1㎜単位で可能となります。止め輪なしの為、止め輪有に比べL寸法が短くなっております。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ベアリングホルダセット ダブル止め輪付L寸指定タイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
ラウンドタイプスクエアタイプコンパクトタイプベアリングホルダホルダ
BGFRBBBGFSBBBGFCBBスチールS45C四三酸化鉄皮膜ばね用鋼
BGFRBBGFSBBGFCB無電解ニッケルメッキSUS304
BAFRBBAFCBA2017白アルマイト処理
SBAFRBSBAFCB*ステンレス
SBGFRBSBGFSBSBGFCBSUS304
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式L
 
Type ベアリング シール
BGFRB
BAFCB
 6000
6901
 DD
ZZ

25
52
型式L
指定1mm単位
dDH7 BHWTdhD1g7 P.C.D.KAFd1d2H1
Typeベアリング品番シール許容差許容差
(ラウンドタイプ)
BGFRBB
BGFRB
BAFRB
SBAFRB
SBGFRB


(スクエアタイプ)
BGFSBB
BGFSB
SBGFSB


(コンパクトタイプ)
BGFCBB
BGFCB
BAFCB
SBAFCB
SBGFCB
623ZZ
両シールド

*1
*2VV
非接触
ゴムシール

*2DD
接触
ゴムシール
20〜40310+ 0.015
 0
42.6533167714-0.006
-0.024
2427246.53.53.1
624413+ 0.018
 0
52.653518917262826
60551452.6536208101826302684.54.1
6251652.6538221220-0.007
-0.028
283128
60661762.6539231321293229
62625〜5019+ 0.021
 0
62.6541251524313431
69825〜5081962.6541251524313431
6082272.6545291827353635
6282482.8547322030373737
680020〜40101952.6541251524313431
690025〜602262.6545291927353635
60002682.8550342232-0.009
-0.034
403940
62003092.8554382436444244
680125〜50122152.8544291726-0.007
-0.028
343534
690125〜602462.8548312130383838
60012882.8552362434-0.009
-0.034
424042
620130〜7032+ 0.025
 0
102.8556402638464346
680225〜601524+ 0.021
 0
52.8547322030-0.007
-0.028
373737
690230〜702872.855737102535-0.009
-0.034
4545459.55.55.1
600232+ 0.025
 0
92.8560402838484648
620235〜7035113.7564442942524952
690335〜701730+ 0.021
 0
72.8560382736484648
600335+ 0.025
 0
103.7566443142545054
620340123.9572503448605460
680435〜70203273.756040283848463829
69043793.75694711344556545124116.66.1
600445〜8042123.957754365064595632
620447143.9581584054-0.010
-0.040
68625934
680535〜70253773.7569473445-0.009
-0.034
56545124
69054293.957754365064595632
600545〜8047123.958858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
620552+ 0.030
 0
154.29464456078726839
680635〜703042+ 0.025
 0
73.9577543650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
69064793.9588584154-0.010
-0.040
726763361498.1
600645〜8055+ 0.030
 0
134.29666486280737040
620650〜12062164.210474557088797744
60073562144.210474557088797544
620755〜1207217612688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600850〜1204068155.211482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
620860〜1208018613496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
両シールド
50801661349674921139856
621070〜12090+ 0.035
 0
2071471108310612610472
[ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。
[ ! ]*1 VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。
[ ! ]*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

追加工

ベアリングホルダセット ダブル止め輪付L寸指定タイプ:関連画像

基本情報

形状 フランジ形 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 ダブル
止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C
      • S45C
      • S45C相当
    • SUS304
    • 2000系アルミ合金
  • フランジ形状

    • ラウンドタイプ
    • スクエアタイプ
    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 698
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6007
    • 6008
    • 6010
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6207
    • 6208
    • 6210
    • 6800
    • 6801
    • 6802
    • 6804
    • 6805
    • 6806
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
    • 6905
    • 6906
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 33
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39
    • 41
    • 44
    • 45
    • 47
    • 48
    • 50
    • 52
    • 54
    • 56
    • 60
    • 64
    • 66
    • 69
    • 72
    • 77
    • 81
    • 88
    • 94
    • 96
    • 104
    • 114
    • 126
    • 134
    • 147
  • タイプ

    • BGFCB
    • SBGFSB
    • BGFCBB
    • SBGFCB
    • BGFSBB
    • BGFRB
    • BGFSB
    • BAFRB
    • BAFCB
    • SBAFCB
    • SBAFRB
    • SBGFRB
    • BGFRBB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム