ベアリングホルダセット ショートダブル止め輪付タイプ

ベアリングホルダセット ショートダブル止め輪付タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

外形スペースが不足した場合に必要なラジアル荷重を得るのに適しております。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
ラウンドタイプスクエアタイプコンパクトタイプベアリングホルダホルダ
BGREBBGSEBBGCEBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜
BGREBGSEBGCE無電解ニッケルメッキ
SBGRESBGSESBGCE*ステンレスSUS304
外形スペースが不足した時に必要なラジアル荷重を得るのに適しています。
*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
ショートダブル止め輪付きの(B×2)寸法はベアリングホルダの止め輪溝の開始位置を表示しています。
ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

規格表

型式
Typeベアリングシール
BGRE
BGSE
6000
6003
ZZ
VV
型式dDH7BHWTT1dhD1g7P.C.D.KAFM(並目)
(d2)
d1H1
Typeベアリング品番シール許容差許容差
(ラウンドタイプ)
BGREB
BGRE
SBGRE


(スクエアタイプ)
BGSEB
BGSE
SBGSE


(コンパクトタイプ)
BGCEB
BGCE
SBGCE
606ZZ
両シールド

*1
*2VV
非接触
ゴムシール

*2DD
接触
ゴムシール
617+ 0.018
 0
639231791321-0.007
-0.028
293229M5
(4.3)
84.4
608822+ 0.021
 0
7452919121827353635
690010226452917111927353635
6000268503421132232-0.009
-0.034
403940
690112246483117112130-0.007
-0.028
383838
6001288523621132434-0.009
-0.034
424042
690215287573719122535454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+ 0.025
 0
9604023142838484648
69031730+ 0.021
 0
7603819122736484648
600335+ 0.025
 0
10664426163142545054
69042037969472415344556545124M8
(6.8)
116.5
6004421277543018365064595632
6005254712885830184154-0.010
-0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
60063055+ 0.030
 0
1396663320486280737040
適用サイズは価格表でご確認ください。
*1 VV(非接触ゴムシール)は606番は選択できません。
*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

追加工

基本情報

形状 フランジ形 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 ダブル
止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • ダブル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • フランジ形状

    • ラウンドタイプ
    • スクエアタイプ
    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    • 17
    • 19
    • 21
    • 23
    • 24
    • 26
    • 30
    • 33
    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位] [20-30/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 606
    • 608
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 39
    • 45
    • 48
    • 50
    • 52
    • 57
    • 60
    • 66
    • 69
    • 77
    • 88
    • 96
  • タイプ

    • SBGCE
    • SBGRE
    • BGCEB
    • BGSE
    • BGSEB
    • SBGSE
    • BGRE
    • BGCE
    • BGREB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム