ベアリングホルダセット 止め輪なしタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

止め輪無の為、止め輪付に比べT寸法が省スペース化されております。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ベアリングホルダセット 止め輪なしタイプ:関連画像

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
ラウンドタイプスクエアタイプコンパクトタイプベアリングホルダホルダ
BGRNBBGSNBBGCNBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜
BGRNBGSNBGCN無電解ニッケルメッキ
BARNBASNBACN2000系
アルミ合金
白アルマイト処理
SBARNSBACN*ステンレス
SBGRNSBGSNSBGCNSUS304
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表

型式
 
Type ベアリング シール
BGCN
BGSN
 6000
6203
 ZZ
DD
型式dDH7 BHWTdhP.C.D.KAFM(並目)
(d2)
d1H1
Typeベアリング品番シール許容差
(ラウンドタイプ)
BGRNB
BGRN
BARN
SBARN
SBGRN


(スクエアタイプ)
BGSNB
BGSN
BASN
SBGSN


(コンパクトタイプ)
BGCNB
BGCN
BACN
SBACN
SBGCN
623ZZ
両シールド

*1
*2VV
非接触
ゴムシール

*2DD
接触
ゴムシール
310+ 0.015
 0
4331667242724M4
(3.3)
6.53.4
624413+ 0.018
 0
5351879262826
60551453620710263026M5
(4.3)
84.4
6251653822712283128
60661763923813293229
62619+ 0.021
 0
64125815313431
678812+ 0.018
 0
3.53418610252725M4(3.3)6.53.4
69819+ 0.021
 0
64125815313431M5
(4.3)
84.4
6082274529918353635
62824847321020373737
67001015+ 0.018
 0
437227.512273027
680019+ 0.021
 0
541257.515313431
69002264529819353635
600026850341022403940
620030954381124444244
67011218+ 0.018
 0
440257.515303130
680121+ 0.021
 0
544297.517343534
69012464831821383838
600128852361024424042
620132+ 0.025
 0
1056401226464346
67021521+ 0.021
 0
444297.518343534
680224547327.520373737
69022875737925454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+ 0.025
 0
960401128484648
6202351164441329524952
68031726+ 0.021
 0
550347.522403940M5(4.3)84.4
69033076038927484648M6
(5.2)
9.55.4
600335+ 0.025
 0
1066441231545054
6203401272501434605460
67042027+ 0.021
 0
451357.52341393225M5(4.3)84.4
680432+ 0.025
 0
7604092848463829M6(5.2)9.55.4
69043796947113456545124M8
(6.8)
116.5
600442127754143664595632
620447148158164068625934
6805253776947113456545124
69054297754113664595632
600547128858144172676336M10
(8.5)
148.6
620552+ 0.030
 0
159464174578726839
68063042+ 0.025
 0
77754113664595632M8(6.8)116.5
69064798858134172676336M10
(8.5)
148.6
600655+ 0.030
 0
139666154880737040
6206621610474185588797744
600735141675
62077217126882164105959251M12(10.5)17.511
600840681511482176096868054M10(8.5)148.6
620880181349622741131029856M12
(10.5)
17.511
6010ZZ
両シールド
501620
621090+ 0.035
 0
20147110248312610472
[ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。
[ ! ]*1 VV(非接触ゴムシール)は67番台・623番・624番・605番・606番は選択できません。
[ ! ]*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

基本情報

形状 フランジ形 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 シングル
止め輪 なし 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • シングル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • 2000系アルミ合金
  • フランジ形状

    • ラウンドタイプ
    • スクエアタイプ
    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • なし
  • 全長(mm)

    • 6
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 21
    • 22
    • 24
    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 678
    • 698
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6007
    • 6008
    • 6010
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6207
    • 6208
    • 6210
    • 6700
    • 6701
    • 6702
    • 6704
    • 6800
    • 6801
    • 6802
    • 6803
    • 6804
    • 6805
    • 6806
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
    • 6905
    • 6906
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 44
    • 45
    • 47
    • 48
    • 50
    • 51
    • 52
    • 54
    • 56
    • 57
    • 60
    • 64
    • 66
    • 69
    • 72
    • 77
    • 81
    • 88
    • 94
    • 96
    • 104
    • 114
    • 126
    • 134
    • 147
  • タイプ

    • SBARN
    • BGRNB
    • BGSN
    • SBACN
    • SBGSN
    • BACN
    • BGSNB
    • BGCNB
    • BASN
    • SBGRN
    • SBGCN
    • BGCN
    • BGRN
    • BARN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム