ベアリングホルダセット インロー止め輪付タイプ

ベアリングホルダセット インロー止め輪付タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮

従来のザグリ穴を適用しており、表・裏両方から取付られるよう、タップ穴加工及びザグリ穴加工をしております。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ベアリングホルダセット インロー止め輪付タイプ:関連画像

Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
ラウンドタイプスクエアタイプコンパクトタイプベアリングホルダホルダ
BGRRBBGSRBBGCRBスチールS45C相当四三酸化鉄皮膜ばね用鋼
BGRRBGSRBGCR無電解ニッケルメッキSUS304
BARRBASRBACR2000系
アルミ合金
白アルマイト処理SUS304
SBARRSBASRSBACR*ステンレス
SBGRRSBGSRSBGCRSUS304
[ ! ]*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

規格表


型式
 
Type ベアリング シール
BGRR
BGCR
 6000
6903
 ZZ
DD
型式dDH7 BHWTT1S1dhD1g7 P.C.D.KAFM(並目)
(d2)
d1H1
Typeベアリング品番シール許容差許容差
(ラウンドタイプ)
BGRRB
BGRR
BARR
SBARR
SBGRR


(スクエアタイプ)
BGSRB
BGSR
BASR
SBASR
SBGSR


(コンパクトタイプ)
BGCRB
BGCR
BACR
SBACR
SBGCR
623ZZ
両シールド

*1
*2VV
非接触
ゴムシール

*2DD
接触
ゴムシール
310+ 0.015
 0
433169722714−0.006
−0.024
242724M4
(3.3)
6.53.4
624413+ 0.018
 0
53518108917262826
605514536201081018263026M5
(4.3)
84.4
62516538221081220−0.007
−0.028
283128
606617639231191321293229
626619+ 0.021
 0
641251191524313431
698819641251191524313431
608227452912101827353635
628248473213112030373737
68001019541251081524313431
690022645291191927353635
6000268503413112232-0.009
-0.034
403940
6200309543814122436444244
68011221544291081726−0.007
−0.028
343534
690124648311192130383838
6001288523613112434−0.009
−0.034
424042
620132+ 0.025
 0
10564015132638464346
68021524+ 0.021
 0
547321082030−0.007
−0.034
373737
6902287573712102535−0.009
−0.034
454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+ 0.025
 0
9604014122838484648
62023511644417152942524952
69031730+ 0.021
 0
7603812102736484648
600335+ 0.025
 0
10664416143142545054
62034012725018163448605460
68042032760401210283848463829
690437969471513344556545124M8
(6.8)
116.5
6004421277541816365064595632
62044714815820184054−0.010
−0.040
68625934
680525377694713113445−0.009
−0.034
56545124
690542977541513365064595632
60054712885818164154−0.010
−0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
620552+ 0.030
 0
1594642220456078726839
68063042+ 0.025
 0
7775413113650−0.009
−0.034
64595632M8(6.8)116.5
6906479885815134154−0.010
−0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
600655+ 0.030
 0
1396662018486280737040
62066216104742321557088797744
60073514211975
62077217126882623336484−0.012
−0.047
105959251M12(10.5)17.511
6008406815114822321226078−0.010
−0.040
96868054M10(8.5)148.6
62088018134962724337492−0.012
−0.047
1131029856M12
(10.5)
17.511
6010ZZ
両シールド
50162522
621090+ 0.035
 0
20147110312848310612610472
[ ! ]適用サイズは価格表でご確認ください。
[ ! ]*1 VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。
[ ! ]*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

追加工

ベアリングホルダセット インロー止め輪付タイプ:関連画像

基本情報

形状 フランジ形インロータイプ 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 シングル
止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形インロータイプ
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • シングル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • 2000系アルミ合金
  • フランジ形状

    • ラウンドタイプ
    • スクエアタイプ
    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 25
    • 26
    • 27
    • 31
    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト処理
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 698
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6007
    • 6008
    • 6010
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6207
    • 6208
    • 6210
    • 6800
    • 6801
    • 6802
    • 6804
    • 6805
    • 6806
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
    • 6905
    • 6906
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 33
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39
    • 41
    • 44
    • 45
    • 47
    • 48
    • 50
    • 52
    • 54
    • 56
    • 57
    • 60
    • 64
    • 66
    • 69
    • 72
    • 77
    • 81
    • 88
    • 94
    • 96
    • 104
    • 114
    • 126
    • 134
    • 147
  • タイプ

    • BGSRB
    • SBASR
    • BARR
    • BGCR
    • BGCRB
    • BGSR
    • SBACR
    • SBARR
    • BACR
    • BASR
    • BGRRB
    • SBGCR
    • SBGSR
    • SBGRR
    • BGRR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム