ベアリングホルダセット 省スペース用ミニフランジタイプ

ベアリングホルダセット 省スペース用ミニフランジタイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮

従来のザグリ穴をタップ穴に変更することによりフランジ径が小さく、省スペース使用に適しています。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ベアリングホルダセット 省スペース用ミニフランジタイプ:関連画像
Type 材質 表面処理
止め輪付 ベアリング ホルダ ホルダ
BGTAB スチール S45C相当 四三酸化鉄皮膜
BGTCA 無電解ニッケルメッキ
SBGTA *ステンレス SUS304
*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。
選定時にはご注意ください。

規格表

型式
 
Type   ベアリング   シール
BGTCA
BGTAB
  6000
6902
  ZZ
VV
型式 d DH7   B H W T dh A F M(並目)

質量(g)*3

Type ベアリング品番 シール 許容差
BGTAB
BGTCA
SBGTA
623 ZZ
両シールド

*1
*2VV
非接触
ゴムシール

*2 DD
接触
ゴムシール
3 10 + 0.015
 0
4 25 13 9 7 18 M4 19.1
624 4 13 + 0.018
 0
5 28 15 10 9 21 26
605 5 14 5 32 17 10 10 23 M5 34
625 16 5 34 19 10 12 25 40
606 6 17 6 35 20 11 13 26 47(48)
626 19 + 0.021
 0
6 37 22 11 15 28 54(55)
608 8 22 7 40 26 12 18 31 74(75)
628 24 8 42 29 13 20 33 95(97)
6900 10 22 6 40 26 11 19 31 66(67)
6000 26 8 44 31 13 22 35 104(106)
6200 30 9 48 35 14 24 39 139(141)
6901 12 24 6 42 28 11 21 33 74(75)
6001 28 8 46 33 13 24 37 113(115)
6201 32 + 0.025
 0
10 50 37 15 26 41 160(163)
6902 15 28 + 0.021
 0
7 49 34 12 25 39 M6 115(117)
6002 32 + 0.025
 0
9 53 37 14 28 43 157(160)
6202 35 11 56 41 17 29 46 223(226)
6903 17 30 + 0.021
 0
7 51 35 12 27 41 120(122)
6003 35 + 0.025
 0
10 56 41 16 31 46 207(210)
6203 40 12 61 47 18 34 51 294(298)
6904 20 37 9 64 44 15 34 45 24 M8 241(245)
6004 42 12 69 51 18 36 46 32 371(376)
6204 47 14 74 55 20 40 50 34 473(480)
6005 25 47 12 80 55 18 41 52 36 M10 457
6205 52 + 0.030
 0
15 85 61 22 45 56 39 657
6006 30 55 13 88 63 20 48 59 40 614
6206 62 16 95 71 23 55 65 44 872
6007 35 62 14 95 71 21 55 65 44 769
6008 40 68 15 101 79 23 60 65 54 975
適用サイズは価格表でご確認ください。
*1 VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。 *2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。
*3 ( )内はステンレスの質量となります。

 

追加工

ベアリングホルダセット 省スペース用ミニフランジタイプ:関連画像

基本情報

形状 フランジ形 使用ベアリング 深溝玉軸受 ベアリング個数 シングル
フランジ形状 コンパクトタイプ 止め輪 あり 種類 ベアリングホルダセット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • フランジ形
  • 使用ベアリング

    • 深溝玉軸受
  • 軸受内径 d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ベアリング個数

    • シングル
  • ホルダ材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • フランジ形状

    • コンパクトタイプ
  • 止め輪

    • あり
  • 全長(mm)

    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    [20-160/1mm単位]
  • 種類

    • ベアリングホルダセット
  • ホルダ表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • なし
  • 高さ h(mm)

    [10-100/1mm単位] [20-30/1mm単位]
  • ベアリング品番

    • 605
    • 606
    • 608
    • 623
    • 624
    • 625
    • 626
    • 628
    • 6000
    • 6001
    • 6002
    • 6003
    • 6004
    • 6005
    • 6006
    • 6007
    • 6008
    • 6200
    • 6201
    • 6202
    • 6203
    • 6204
    • 6205
    • 6206
    • 6900
    • 6901
    • 6902
    • 6903
    • 6904
  • シール

    • DD(接触ゴムシール)
    • VV(非接触ゴムシール)
    • ZZ(両シールド)
  • フランジ外径 H(φ)

    • 25
    • 28
    • 32
    • 34
    • 35
    • 37
    • 40
    • 42
    • 44
    • 46
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 53
    • 56
    • 61
    • 64
    • 69
    • 74
    • 80
    • 85
    • 88
    • 95
    • 101
  • タイプ

    • BGTCA
    • BGTAB
    • SBGTA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム