ヒンジピン 両端面取りタイプ

ヒンジピン 両端面取りタイプ
  • 納期短縮

両端面取り部で強力な回り止めが可能です。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度表面処理
CLSWS45C相当四三酸化鉄皮膜
CLSWH40〜45HRC
SCLSWSUS304

規格表

型式LFT
CLSWH15
SFCLSWH15


120.5
120.5

F30
F30

T30
T30
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
4〜6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜16−0.006
−0.017
20・25−0.007
−0.020

型式L
指定0.1mm単位
指定1mm単位N¥基準単価
TypeDFTCLSWCLSWHSCLSW
CLSW
CLSWH
SCLSW
410.0〜50.02≦F≦202≦T≦200.5450 470 780
510.0〜60.0470 500 820
610.0〜100.02≦F≦302≦T≦301530 650 940
8600 690 1,050
1015.0〜100.0680 690 1,130
1215.0〜200.05≦F≦305≦T≦30730 950 1,300
1325.0〜200.0820 1,000 1,420
14870 1,020 1,490
15890 1,030 1,560
1630.0〜200.02960 1,070 1,670
201,140 1,220 1,880
251,310 1,400 2,520
F+T≦L

基本情報

基本形状 ストレート 固定方法 止めねじ(平面取り/Dカット) 種類 L寸指定
六角穴有無 なし 面取り箇所 2箇所

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 固定方法

    • 止めねじ(平面取り/Dカット)
  • 軸径 D(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
  • 種類

    • L寸指定
  • 六角穴有無

    • なし
  • 面取り箇所

    • 2箇所
  • L寸法(mm)

    [10-200/0.1mm単位]
  • F(mm)

    [2-30/1mm単位]
  • T(mm)

    [2-30/1mm単位]
  • タイプ

    • CLSW
    • CLSWH
    • SCLSW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム