ヒンジピン 極低頭六角穴ツバ付タイプ

ヒンジピン 極低頭六角穴ツバ付タイプ

【特徴】極低頭のため、省スペース設計が可能となります!

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 硬度 表面処理 付属品
CLBKS45C相当四三酸化鉄皮膜ナット1コSWRCH
CLBKH40〜45HRC
SCLBKSUS304SUS304
SCLBKHSUS440C相当45〜50HRC

規格表

型式L
CLBK15120.3
D公差(g6)
4〜6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜25−0.007
−0.020

型式L
指定0.1mm単位
ATFBEu(n)M
(並目)
¥基準単価
TypeDCLBKCLBKHSCLBKSCLBKH
CLBK
CLBKH
SCL
BK
SCLBKH
410.0〜50.071.56223.91.5M3440540660830
510.0〜60.092.54.9M4450570690870
610.0〜100.01095.8M5470590720900
81337.8M66107208701,090
1015.0〜100.01612439.8M87108409801,220
1215.0〜200.0182.51611.8M108601,0101,2101,520
1325.0〜200.0241812.8M121,0401,0401,2901,600
14513.81,0801,1101,3101,630
1514.81,0901,1401,3201,640
1630.0〜200.015.81,1101,1901,3601,690
2027246419.8M161,4501,5801,7702,210
25308524.82,8503,1004,5505,370
SCLBKHは焼入により変色する場合があります。

追加工

基本情報

基本形状 ツバ付 固定方法 ナット止め(おねじ) 種類 L寸指定
六角穴有無 あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ツバ付
  • 固定方法

    • ナット止め(おねじ)
  • 軸径 D(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸指定
  • 六角穴有無

    • あり
  • L寸法(mm)

    [10-200/0.1mm単位]
  • タイプ

    • SCLBKH
    • CLBKH
    • SCLBK
    • CLBK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム