駆動軸ツバ付1段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直角度0.01、同軸度0.01のドライビングシャフト。 ねじ切り、キー溝、平面取りの追加工も豊富にラインナップ。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
駆動軸ツバ付1段タイプ:関連画像
・材質表
TypeD,P,Q公差同軸度[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
KZFNh6φ0.01S45C
KZFC四三酸化鉄皮膜
KZFP無電解ニッケルメッキ
KZFSSUS304
KZFFS45C高周波焼入
表面硬度50HRC〜



駆動軸ツバ付1段タイプ:関連画像

規格表

型式LTPLAQLB
KZFN30350T20P30LA50Q25LB30
型式指定0.5mm単位選択指定1mm単位指定0.5mm単位指定1mm単位指定0.5mm単位H*Ds
TypeDLTPLAQLB
KZFN
K
ZFC
KZFP
KZFS
KZFF
850.0〜300.05
10
15
20
6〜94.0〜40.05〜74.0〜40.01210
108〜125.0〜50.07〜95.0〜50.01513
1210〜135.0〜60.07〜115.0〜60.014
12A10
15
20
25
12〜182016
15100.0〜400.012〜185.0〜75.010〜145.0〜75.018
1714〜185.0〜100.010〜165.0〜100.019
17A14〜202521
2017〜2314〜1924
25100.0〜500.010
20
30
40
50
20〜2810.0〜125.014〜2410.0〜125.03029
3025〜3315.0〜150.020〜2915.0〜150.03534
3528〜3820〜344039
40200.0〜500.035〜4720.0〜150.020〜3920.0〜150.05048
4535〜4820〜4449

基本情報

基本形状 ツバ付片端段付 軸公差 h6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ツバ付片端段付
  • 材質

    • S45C
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入なし
    • 高周波焼入表面硬度50HRC~
  • 表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • 軸径D(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 12A
    • 15
    • 17
    • 17A
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
  • 軸公差

    • h6
  • Ds(φ)

    • 10
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 19
    • 21
    • 24
    • 29
    • 34
    • 39
    • 48
    • 49
  • LA(mm)

    [4-150/0.5mm単位]
  • LB(mm)

    [4-150/0.5mm単位]
  • L(mm)

    [50-500/0.5mm単位]
  • P(mm)

    [6-48/1mm単位]
  • Q(mm)

    [5-44/1mm単位]
  • T(mm)

    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
  • タイプ

    • KZFS
    • KZFC
    • KZFN
    • KZFF
    • KZFP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム