駆動軸 2段1段タイプ

駆動軸 2段1段タイプ

直角度0.01、同軸度0.01のドライビングシャフト。 ねじ切り、キー溝、平面取りの追加工も豊富にラインナップ。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
駆動軸 2段1段タイプ:関連画像
・材質表
TypeD,P,Q公差同軸度直角度[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
KZDEh7φ0.05⊥0.05S45C四三酸化鉄皮膜
KZDNh6φ0.01⊥0.01S45C
KZDC四三酸化鉄皮膜
KZDP無電解ニッケルメッキ
KZDSSUS304
KZDFS45C高周波焼入
表面硬度50HRC〜



駆動軸 2段1段タイプ:関連画像

規格表

型式LPLALBQLC
KZDN25500P20LA100LB60Q15LC80
型式指定0.5mm単位選択指定0.5mm単位指定1mm単位指定0.5mm単位*Ds
TypeDLPLALBQLC
KZDE
(D10〜30)

KZDN
KZDC
KZDP
KZDS
KZDF
1050.0300.064.040.04.040.0573.030.08
84.040.09.5
12810
105.050.05.050.0795.050.011.5
15100.0400.01013
125.075.07115.060.014
201510145.075.018
175.0100.010165.0100.019
25100.0500.01721
2010.0100.010.060.0141910.0100.024
302027
2510.0125.0142410.0125.029
352531
3015.0150.015.070.0202915.0150.034
40200.0500.03037
35203439
504020.0150.020.070.0203920.0150.048
45204449
[ ! ]KZDEは*印サイズはありません。

基本情報

基本形状 片端2段片端段付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 片端2段片端段付
  • 材質

    • S45C
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入なし
    • 高周波焼入表面硬度50HRC~
  • 表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • 軸径D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 軸公差

    • h6
    • h7
  • LA(mm)

    [4-150/0.5mm単位]
  • LB(mm)

    [4-70/0.5mm単位]
  • LC(mm)

    [4-150/0.5mm単位]
  • L(mm)

    [50-500/0.5mm単位]
  • P(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
  • Q(mm)

    [5-44/1mm単位]
  • タイプ

    • KZDS
    • KZDC
    • KZDP
    • KZDF
    • KZDN
    • KZDE
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム