支点ピン

支点ピン
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】軸部g6公差のためヒンジ機構でお使いできるピンとなります!

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理 硬度
標準タイプフリー指定タイプ
CMSGFCMSGSCM435相当四三酸化鉄皮膜33〜38HRC
SCMSGFSCMSGSUS304

規格表

型式LHF
CMSG15
FSCMSG12
SF−SCMSG15


16
13
16


20.5
8
20.5
10
脱脂洗浄サービス P.124
D公差
6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20−0.007
−0.020
■標準タイプ
型式L
選択
H
指定0.1mm単位
ABCEFM×P
(並目)
T¥基準単価
TypeDg6CMSGSCMSG
CMSG

SCMSG
656910122.0〜 50.0103257 4×0.7 6.5400770
856910121613539 6×1.0 8.7470910
101012161922253.0〜 70.0176412 8×1.2510.8500980
121912.86501,260
138561610×1.5146701,300
15161922254.0〜 80.02410671812×1.75176801,330
167001,370
182778198701,690
204.0〜100.030142416×2.0219401,820
■フリー指定タイプ
型式L
指定1mm単位
H
指定0.1mm単位
F
指定1mm単位
ABCEM×P
(並目)
T¥基準単価
TypeDg6FCMSGFSCMSG
FCMSG

FSCMSG
6 5〜122.0〜 50.0 4〜 710325 4×0.7 6.5950 1,380
8 5〜16 6〜 91353 6×1.0 8.71,020 1,520
1010〜253.0〜 70.0 8〜121764 8×1.2510.81,050 1,600
121912.81,170 1,870
1310〜1685610×1.5141,180 1,910
154.0〜 80.012〜1824106712×1.75171,200 1,950
161,220 1,980
182778191,360 2,300
204.0〜100.016〜24301416×2.0211,420 2,430

追加工

基本情報

基本形状 六角穴-六角頭- 軸公差 精級(g6) 精度 精級(g6)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 六角穴-六角頭-
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
  • 軸公差

    • 精級(g6)
  • ねじ径

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 焼入れあり
    • 焼入れなし
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • なし
  • 精度

    • 精級(g6)
  • 長さ指定

    • 長さ指定
    • 長さ選択
  • ねじ長さ F(mm)

    • 7
    • 9
    • 12
    • 16
    • 18
    • 24
    [4-24/1mm単位]
  • 詳細材質

    • SUS304
    • SCM435相当
  • 詳細硬度

    • 33~38HRC
    • 焼入れなし
  • LC(mm)

    [5-25/1mm単位]
  • H(mm)

    [2-100/0.1mm単位]
  • L(mm)

    • 5
    • 6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 16
    • 19
    • 22
    • 25
    [5-25/1mm単位]
  • タイプ

    • FCMSG
    • FSCMSG
    • CMSG
    • SCMSG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム