ヒンジピン キー止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

キーで固定可能なヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 硬度 表面処理
L寸固定タイプL寸指定タイプ
CLKKCLKGS45C相当四三酸化鉄皮膜
CLKKHCLKGHH40〜45HRC
PCLKG無電解ニッケルメッキ
PCLKGH40〜45HRC
GCLKGメッキ硬度750HV〜硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
SCLKKSCLKGSUS304相当
SCLKGHSUS440C相当45〜50HRC

規格表

型式L
CLKK830
CLKG15120.3
SF−SCLKK835
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
3−0.002
−0.008
4〜6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜25−0.007
−0.020
■L寸固定タイプ
型式L選択MN¥基準単価
TypeDCLKKCLKKHSCLKKCLKKCLKKHSCLKK
CLKK
CLKKH

(焼入タイプ)
SCLKK
(ステンレス)
310141820122010152082.5190100100
4101018201012141520100120120
52010122010201.5120130130
615162030242530 25302130140140
818303540455024253035404550202235404550160180180
10303540455020243035404550253035404550200220250
1224303540455030354045503035404550250300360
■L寸指定タイプ
型式L
指定0.1mm単位
MN¥基準単価
TypeDCLKGCLKGHHPCLKGPCLKGHGCLKGSCLKGSCLKGH
CLKG
CLKGHH
PCLKG
PCLKGH
GCLKG
SCLKG
SCLKGH
 310.0〜 50.082.51300 320 390 470 780 450 600
 4300 320 390 480 780 450 620
 510.0〜 60.01.5320 330 410 490 820 480 640
 610.0〜100.02360 440 460 580 920 540 710
 8410 470 520 650 1,040 610 810
1015.0〜100.0460 470 570 680 1,140 660 870
1215.0〜200.0490 640 640 820 1,280 750 980
1325.0〜200.0550 670 700 880 1,400 820 1,060
14580 680 740 920 1,480 870 1,120
15600 690 770 950 1,540 910 1,180
1630.0〜200.03.73650 710 830 1,000 1,660 980 1,260
17690 750 880 1,060 1,760 1,020 1,330
18730 790 930 1,120 1,860 1,090 1,420
20760 820 970 1,170 1,940 1,130 1,480
22830 1,280 1,270 1,860 2,540 1,660 2,230
25900 1,570 3,140 2,170
SCLKGHは焼入により変色する場合があります。CLKGHはCLKGHHへ型式変更となりました。

基本情報

基本形状 ストレート 固定方法 キー溝

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 固定方法

    • キー溝
  • 軸径 D(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 硬質クロムメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸固定
    • L寸指定
  • L寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [10-200/0.1mm単位] [30-200/1mm単位]
  • 六角穴有無

    • なし
  • LC(mm)

    [30.1-199.9/0.1mm単位]
  • タイプ

    • CLKGHH
    • SCLKGH
    • SCLKK
    • GCLKG
    • SCLKG
    • CLKK
    • CLKKH
    • CLKG
    • PCLKGH
    • CLKGH
    • PCLKG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム