プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ヒンジピン 止めネジ止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

止めねじで固定可能なヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 硬度 表面処理
CLSGS45C相当四三酸化鉄皮膜
CLSGH40〜45HRC
PCLSG無電解ニッケルメッキ
PCLSGH40〜45HRC
SCLSGSUS304
SCLSGHSUS440C相当45〜50HRC

規格表

型式LE・FE・F
止めねじ止めタイプ
ツバ付止めねじタイプは、EとFの指定順番が異なります。
CLSGH15100.0F20E10
HCLSG20120.3E10F10
SF−SCLSG15100.0F20E10
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
3−0.002
-0.008
4〜6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜25−0.007
−0.020

型式L
指定0.1mm単位
指定1mm単位N¥基準単価
TypeDFECLSGCLSGHPCLSGPCLSGHSCLSGSCLSGH
CLSG
CLSGH
PCLSG
PCLSGH
SCLSG
SCLSGH
35.0〜 50.0F=0
または
2≦F≦L/2
1≦E≦500.5  360  380  460  550  540  710
4  360  380  460  560  540  720
510.0〜 60.0  380  400  490  580  570  750
610.0〜100.01  430   520   550   690   650   840
8  480   550   620   760   730   950
1015.0〜100.0  540   550   680   800   790 1,020
1215.0〜200.0  590   760   760   980   900 1,160
1325.0〜200.0  660   800   840 1,040   980 1,250
14  680   820   880 1,090 1,030 1,330
15  710   830   920 1,130 1,080 1,400
1630.0〜200.02  770   860   990 1,190 1,160 1,490
17  820   900 1,050 1,250 1,220 1,580
18  870   950 1,120 1,330 1,300 1,680
20  910   980 1,170 1,390 1,360 1,760
22  980 1,050 1,440 1,640 1,820 2,180
251,050 1,120 1,700 1,890 2,270 2,600
SCLSGHは焼入により変色する場合があります。

追加工

基本情報

基本形状 ストレート 固定方法 止めねじ(平面取り/Dカット) 種類 L寸指定
六角穴有無 なし 面取り箇所 1箇所

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 固定方法

    • 止めねじ(平面取り/Dカット)
  • 軸径 D(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸指定
  • 六角穴有無

    • なし
  • 面取り箇所

    • 1箇所
  • L寸法(mm)

    [5-200/0.1mm単位]
  • E(mm)

    [1-50/1mm単位]
  • F(mm)

    • 0
    [0-100/1mm単位]
  • タイプ

    • PCLSG
    • SCLSGH
    • CLSG
    • CLSGH
    • PCLSGH
    • SCLSG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム