プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ヒンジピン ツバ付止めねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

止めねじで固定可能なヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type D公差 材質 硬度 表面処理
HCLSGg6S45C相当四三酸化鉄皮膜
HCLSGH40〜45HRC
PHCLSG無電解ニッケルメッキ
PHCLSGH40〜45HRC
SHCLSGSUS304
SHCLSGHSUS440C相当45〜50HRC

規格表

型式LE・FE・F
止めねじ止めタイプ
ツバ付止めねじタイプは、EとFの指定順番が異なります。
CLSGH15100.0F20E10
HCLSG20120.3E10F10
SF−SCLSG15100.0F20E10
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
3−0.002
−0.008
4〜6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜25−0.007
−0.020

型式L
指定0.1mm単位
指定0.1mm単位AuT(n)(N)¥基準単価
TypeDEFHCLSGHCLSGHPHCLSGPHCLSGHSHCLSGSHCLSGH
HCLSG
HCLSGH
PHCLSG
PHCLSGH
SHCLSG
SHCLSGH
35.0〜50.01≦E≦50F=0
または
2≦F≦L/2
5.52.91.51.00.5560 690 660 830 770 970
46.53.9580 730 690 880 810 1,030
510.0〜60.084.9660 830 790 990 920 1,160
610.0〜100.095.81.51680 880 820 1,050 960 1,220
8127.82710 910 860 1,100 1,020 1,290
1015.0〜100.0149.8750 950 900 1,150 1,060 1,350
1215.0〜200.01711.83850 1,080 1,060 1,340 1,280 1,610
1320.0〜200.01812.8900 1,110 1,100 1,370 1,300 1,630
141913.8930 1,180 1,130 1,430 1,340 1,690
152014.8970 1,250 1,170 1,490 1,370 1,730
1620.0〜200.02115.821,000 1,270 1,210 1,530 1,430 1,800
172216.81,020 1,300 1,240 1,570 1,470 1,850
182317.81,050 1,340 1,280 1,620 1,510 1,910
202619.841,060 1,360 1,300 1,650 1,540 1,950
222721.81,250 1,470 1,510 1,780 1,880 2,380
253024.81,430 1,570 1,720 1,910 2,220 2,800
SHCLSGHは焼入により変色する場合があります。

追加工

基本情報

基本形状 ツバ付 固定方法 止めねじ(平面取り/Dカット) 種類 L寸指定
六角穴有無 なし 面取り箇所 1箇所

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ツバ付
  • 固定方法

    • 止めねじ(平面取り/Dカット)
  • 軸径 D(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸指定
  • 六角穴有無

    • なし
  • 面取り箇所

    • 1箇所
  • L寸法(mm)

    [5-200/0.1mm単位]
  • E(mm)

    [1-50/0.1mm単位]
  • F(mm)

    • 0
    [1-100/0.1mm単位]
  • タイプ

    • SHCLSG
    • PHCLSG
    • HCLSG
    • HCLSGH
    • SHCLSGH
    • PHCLSGH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム