ヒンジピン 六角穴ツバ付めねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄

レンチで締結可能なヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 硬度 表面処理
CLBRMS45C相当四三酸化鉄皮膜
CLBRHM40〜45HRC
PCLBRM無電解ニッケルメッキ
PCLBRHM40〜45HRC
GCLBRMメッキ硬度750HV〜硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
SCLBRMSUS304
SCLBRHMSUS440C相当45〜50HRC

規格表

型式L
HCLBHM835.8
SCLBRHM1050.5
SF−SHCLBM1050.5
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜25−0.007
−0.020

型式L
指定0.1mm単位
ATBEu(n)M
(並目)
¥基準単価
TypeDCLBRMCLBRHMPCLBRMPCLBRHMGCLBRMSCLBRMSCLBRHM
CLBRM
CLBRHM
PCLBRM
PCLBRHM
GCLBRM
SCLBRM
SCLBRHM
615.0〜100.0105325.81.5M 3400 500 510 640 1,020 630 780
820.0〜100.013537.8M 5520 620 640 780 1,280 760 950
1025.0〜100.016649.8M 6600 720 720 890 1,440 850 1,060
1225.0〜200.01811.8730 860 890 1,090 1,780 1,050 1,320
1330.0〜200.02412.8M 8890 890 1,000 1,140 2,000 1,120 1,390
148513.8910 940 1,020 1,170 2,040 1,140 1,410
1514.8930 980 1,040 1,200 2,080 1,150 1,430
1635.0〜200.015.8M10950 1,020 1,060 1,240 2,120 1,180 1,470
1716.8M121,040 1,120 1,160 1,360 2,320 1,290 1,610
1817.81,150 1,260 1,290 1,520 2,580 1,440 1,790
2040.0〜200.02710619.81,230 1,350 1,380 1,630 2,760 1,540 1,920
2221.8M161,890 1,810 2,340 2,580 4,680 2,810 3,360
2555.0〜200.03012824.82,540 2,270 3,300 3,530 6,600 4,070 4,790
SCLBRHMは焼入により変色する場合があります。

追加工

基本情報

基本形状 ツバ付 固定方法 めねじ 種類 L寸指定
六角穴有無 あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ツバ付
  • 固定方法

    • めねじ
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 硬質クロムメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸指定
  • 六角穴有無

    • あり
  • L寸法(mm)

    [15-200/0.1mm単位]
  • タイプ

    • GCLBRM
    • PCLBRHM
    • SCLBRM
    • SCLBRHM
    • CLBRM
    • CLBRHM
    • PCLBRM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム