ヒンジピン ツバ付めねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

両端をナットでしっかり固定できるヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 硬度 表面処理
HCLBMS45C相当四三酸化鉄皮膜
HCLBHM40〜45HRC
PHCLBM無電解ニッケルメッキ
PHCLBHM40〜45HRC
GHCLBMメッキ硬度750HV〜硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
SHCLBMSUS304
SHCLBHMSUS440C相当45〜50HRC
GSHCLBHM45〜50HRC
メッキ硬度750HV〜
硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上

規格表

型式L
HCLBHM835.8
SCLBRHM1050.5
SF−SHCLBM1050.5
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜25−0.007
−0.020

型式L
指定0.1mm単位
ABuT(n)M
(並目)
¥基準単価
TypeDHCLBMHCLBHMPHCLBMPHCLBHMGHCLBMSHCLBMSHCLBHMGSHCLBHM
HCLBM
HCLBHM
PHCLBM
PHCLBHM

GHCLBM
SHCLBM
SHCLBHM
GSHCLBHM
615.0〜100.010 85.851.5M 3320 400 400 510 800 480 630 1,260
815.0〜100.013107.8M 5410 480 500 620 1,000 590 770 1,540
1020.0〜100.016139.8M 6470 560 570 710 1,140 670 870 1,740
1220.0〜200.0181411.8600 670 730 880 1,460 860 1,100 2,200
1325.0〜200.0242112.8M 8670 700 780 910 1,560 890 1,130 2,260
1413.8710 740 810 950 1,620 910 1,170 2,340
1514.8750 770 840 980 1,680 930 1,190 2,380
1630.0〜200.015.8M10780 800 870 1,010 1,740 960 1,230 2,460
1716.8M12850 880 950 1,110 1,900 1,050 1,350 2,700
1817.8950 990 1,060 1,240 2,120 1,170 1,500 3,000
2035.0〜200.0272319.81,010 1,060 1,130 1,330 2,260 1,260 1,610 3,220
2221.8M161,220 1,290 1,620 1,800 3,240 2,030 2,310 4,620
25302724.81,430 1,520 2,110 2,260 4,220 2,800 3,000 6,000
SHCLBHM・GSHCLBHMは焼入により変色する場合があります。

追加工

基本情報

基本形状 ツバ付 固定方法 めねじ 種類 L寸指定
六角穴有無 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ツバ付
  • 固定方法

    • めねじ
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 硬質クロムメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸指定
  • 六角穴有無

    • なし
  • L寸法(mm)

    [15-200/0.1mm単位]
  • タイプ

    • SHCLBHM
    • PHCLBHM
    • GSHCLBHM
    • PHCLBM
    • HCLBHM
    • GHCLBM
    • SHCLBM
    • HCLBM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム