ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ

ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

スパナで締結可能なヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ:関連画像
Type 材質 硬度 表面処理 付属品(1コ)
L寸固定タイプL寸指定タイプ標準ナットUナット
標準ナット標準ナットUナット
CLBDGCLBGNCLBGNUS45C相当四三酸化鉄皮膜 SWRCH SS400
(UNUTK)
CLBDGHCLBGHNCLBGHNU40〜45HRC
PCLBGNPCLBGNU無電解ニッケルメッキ SUS304 SUS304
(UNUTS)
PCLBGHNPCLBGHNU40〜45HRC
GCLBGNメッキ硬度750HV〜硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
SWRCH SS400(UNUTK)
SCLBDGSCLBGNSCLBGNUSUS304相当 SUS304 SUS304
(UNUTS)
SCLBGHNSCLBGHNUSUS440C相当45〜50HRC

規格表

 型式L
SCLBDG8
CLBGHN15

SF−SCLBGN15


30
120.3
120.3
脱脂洗浄サービスP.124
D公差(g6)
4〜6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜30−0.007
−0.020
■L寸固定タイプ
型式L
選択
ABTFu(n)M
(並目)
付属ナット¥基準単価
TypeDCLBDGCLBDGHSCLBDG
CLBDG
CLBDGH

(焼入タイプ)
SCLBDG
(ステンレス)
 41012141516182022242530     7 53 63.91.5M 3M 3×0.5220230270
 5 9 744.9M 4M 4×0.7230240290
 6   1516182022242530    10 85 95.8M 5M 5×0.8260290330
 8   15161820222425303540455013107.8M 6M 6×1.0290320420
10     182022242530354045501613129.8M 8M 8×1.25360390550
12       222425303540455018141611.8M10M10×1.5450510750
■L寸指定タイプ(0.1mm単位)
型式L
指定0.1mm単位
ABTFu(n)M
(並目)
付属ナット¥基準単価
標準ナットUナット
TypeD
CLBGNCLBGHNPCLBGNPCLBGHNGCLBGNSCLBGNSCLBGHNCLBGNUCLBGHNUPCLBGNUPCLBGHNUSCLBGNUSCLBGHNU
標準ナット
CLBGN
CLBGHN
PCLBGN
PCLBGHN
GCLBGN
SCLBGN
SCLBGHN
Uナット
CLBGNU
CLBGHNU
PCLBGNU
PCLBGHNU
SCLBGNU
SCLBGHNU
4 5.0〜 50.075363.91.5M 3M 3×0.5300 360 390 500 780 460 620
5 5.0〜 60.09744.9M 4M 4×0.7310 380 410 520 820 480 640 360 430 470 580 590 740
610.0〜100.0108595.8M 5M 5×0.8320 400 420 540 840 500 660 360 440 480 600 610 760
813107.8M 6M 6×1.0410 480 520 650 1,040 610 810 460 530 600 730 740 930
101613129.8M 8M 8×1.25470 560 590 740 1,180 690 900 530 630 690 840 850 1,050
1215.0〜200.018141611.8M10M10×1.5600 670 760 920 1,520 890 1,140 690 760 900 1,060 1,120 1,360
1320.0〜200.024211812.8M12M12×1.75670 700 820 960 1,640 930 1,190 770 810 1,010 1,150 1,250 1,500
1413.8710 740 850 1,000 1,700 950 1,220 820 850 1,040 1,190 1,270 1,530
1514.8750 770 880 1,030 1,760 970 1,250 860 880 1,070 1,220 1,290 1,560
1620.0〜200.015.8780 800 910 1,060 1,820 990 1,290 900 920 1,110 1,260 1,330 1,610
1716.8850 880 1,000 1,170 2,000 1,090 1,420 990 1,030 1,230 1,400 1,470 1,780
182417.8950 990 1,110 1,310 2,220 1,220 1,580 1,110 1,160 1,380 1,580 1,660 2,000
20272319.8M16M16×2.01,010 1,060 1,190 1,410 2,380 1,310 1,700 1,200 1,260 1,490 1,710 1,790 2,160
2221.81,530 1,610 2,120 2,260 4,240 2,600 2,820 1,750 1,840 2,420 2,560 3,090 3,280
25302724.82,050 2,160 3,040 3,100 6,080 3,890 3,930 2,300 2,410 3,340 3,400 4,390 4,390
3040.0〜200.035323029.82,5502,6603,5403,6008,7104,4302,8002,9103,8403,9004,890
SCLBGHN・SCLBGHNUは焼入により変色する場合があります。

追加工

ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 ツバ付 固定方法 ナット止め(おねじ) 六角穴有無 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ツバ付
  • 固定方法

    • ナット止め(おねじ)
  • 軸径 D(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 硬質クロムメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸固定
    • L寸指定
  • 付属品

    • Uナット
    • 標準ナット
  • L寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [5-200/0.1mm単位]
  • 六角穴有無

    • なし
  • タイプ

    • PCLBGHN
    • CLBGHNU
    • PCLBGNU
    • SCLBGN
    • CLBGN
    • CLBGHN
    • SCLBGHN
    • SCLBGHNU
    • PCLBGHNU
    • CLBGNU
    • SCLBDG
    • SCLBGNU
    • CLBDGH
    • PCLBGN
    • CLBDG
    • GCLBGN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム