プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ヒンジピン ツバ付割ピン止めタイプ

ヒンジピン ツバ付割ピン止めタイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

割りピンで手軽に固定できるヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ヒンジピン ツバ付割ピン止めタイプ:関連画像
Type 材質 硬度 表面処理 付属品
L寸固定タイプ L寸指定タイプ
HCMG HCLGN S45C相当 四三酸化鉄皮膜 割りピン1コ SWRM
HCMGH HCLGHN 40〜45HRC
PHCLGN 無電解ニッケルメッキ SUS304
PHCLGHN 40〜45HRC
GHCLGN メッキ硬度750HV〜 硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
SWRM
SHCMG SHCLGN SUS304相当 SUS304
SHCLGHN SUS440C相当 45〜50HRC
GSHCLGHN 45〜50HRC
メッキ硬度750HV〜
硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上

規格表

型式 L
HCMG8
HCLGN15

SF−SHCMG8


30
120.3
30
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
3 −0.002
−0.008
4〜6 −0.004
−0.012
8・10 −0.005
−0.014
12〜18 −0.006
−0.017
20〜25 −0.007
−0.020
■L寸固定タイプ
型式 L
選択
L1 N u (n) d T H 付属割りピン ¥基準単価
Type D HCMG
HCMGH
SHCMG HCMG HCMGH SHCMG
HCMG
HCMGH
(焼入タイプ)
SHCMG
(ステンレス)
3 10 12 14 15 16 18 20                 L+ 4.4 2.5 2.9 1.5 0.8 1.5 5.5 NPN0.8− 8 NSPN0.8− 8 210 220 220
4 L+ 4.5 3.9 1 6.5 NPN1  −10 NSPN1  −10 240 250 250
5 L+ 5.6 3.5 4.9 1.2 8 NPN1.2−10 NSPN1.2−10 260 270 290
6       15 16 18 20 22 24 25 30         L+ 5.8 5.8 1.6 9 NPN1.6−10 NSPN1.6−10 290 320 330
8           18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 L+ 7 4 7.8 2 2 12 NPN2  −12 NSPN2  −12 360 400 410
10 L+ 8.25 5 9.8 2.5 14 NPN2.5−15 NSPN2.5−15 390 430 440
12               22 24 25 30 35 40 45 50 L+10.6 6 11.8 3.2 3 17 NPN3.2−20 NSPN3.2−20 420 460 480
■L寸指定タイプ(0.1mm単位)
型式 L
指定0.1mm単位
L1 N u (n) d T H 付属割りピン ¥基準単価
Type D HCLGN
HCLGHN
GHCLGN
PHCLGN SHCLGN
PHCLGHN SHCLGHN
GSHCLGHN
HCLGN HCLGHN PHCLGN PHCLGHN GHCLGN SHCLGN SHCLGHN GSHCLGHN
HCLGN
HCLGHN
PHCLGN
PHCLGHN

GHCLGN
SHCLGN
SHCLGHN

GSHCLGHN
3  5.0〜50.0 L+ 4.4 2.5 2.9 1.5
以下
0.8 1.5 5.5 NPN0.8− 8 NSPN0.8− 8   500   660   630   810 1,260   730   940 1,880
4 L+ 4.5 3.9 1 6.5 NPN1  −10 NSPN1  −10   530   670   690   880 1,380   820 1,050 2,100
5 10.0〜60.0 L+ 5.6 3.5 4.9 1.2 8 NPN1.2−10 NSPN1.2−10   570   700   730   910 1,460   850 1,080 2,160
6 10.0〜100.0 L+ 5.8 5.8 1.6 9 NPN1.6−10 NSPN1.6−10   600   740   770   970 1,540   910 1,160 2,320
8 L+ 7 4 7.8 2 2 12 NPN2  −12 NSPN2  −12   640   810   810 1,020 1,620   940 1,200 2,400
10 15.0〜100.0 L+ 8.25 5 9.8 2.5 14 NPN2.5−15 NSPN2.5−15   670   850   840 1,060 1,680   970 1,240 2,480
12 15.0〜200.0 L+10.6 6 11.8 3.2 3 17 NPN3.2−20 NSPN3.2−20   710 1,020   990 1,300 1,980 1,210 1,540 3,080
13 20.0〜200.0 L+12 7 12.8 4 18 NPN4  −20 NSPN4  −20   830 1,080 1,060 1,360 2,120 1,240 1,580 3,160
14 13.8 19   860 1,100 1,090 1,390 2,180 1,270 1,620 3,240
15 14.8 20   870 1,120 1,110 1,410 2,220 1,290 1,650 3,300
16 20.0〜200.0 15.8 21 NPN4  −25 NSPN4  −25   890 1,140 1,130 1,430 2,260 1,310 1,670 3,340
17 16.8 22   920 1,170 1,160 1,470 2,320 1,340 1,720 3,440
18 17.8 23   950 1,210 1,200 1,530 2,400 1,380 1,780 3,560
20 L+14.5 8 19.8 5 4 26 NPN5  −35 NSPN5  −35   970 1,240 1,220 1,560 2,440 1,410 1,820 3,640
22 21.8 27 1,040 1,310 1,480 1,770 2,960 1,850 2,160 4,320
25 L+15.5 9 24.8 30 1,110 1,380 1,730 1,970 3,460 2,270 2,500 5,000
SHCLGHN・GSHCLGHNは焼入により変色する場合があります。

追加工

ヒンジピン ツバ付割ピン止めタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 ツバ付 固定方法 割りピン 六角穴有無 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ツバ付
  • 固定方法

    • 割りピン
  • 軸径 D(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 硬質クロムメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸固定
    • L寸指定
  • L寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [5-200/0.1mm単位]
  • 六角穴有無

    • なし
  • タイプ

    • SHCLGHN
    • HCMGH
    • SHCLGN
    • HCMG
    • GHCLGN
    • GSHCLGHN
    • HCLGHN
    • HCLGN
    • SHCMG
    • PHCLGN
    • PHCLGHN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 在庫品1日目(当日可能*)

      *当日出荷は18時迄受付致します

      当日出荷指定方法

    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム