ヒンジピン ストレート止め輪タイプ

ヒンジピン ストレート止め輪タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

止め輪で手軽に固定できるヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ヒンジピン ストレート止め輪タイプ:関連画像
Type 材質 硬度 表面処理 付属品
L寸固定タイプ L寸指定タイプ
CDG CCG S45C相当 四三酸化鉄皮膜 止め輪2コ ばね用鋼
CDGH CCGH 40〜45HRC
PCCG 無電解ニッケルメッキ SUS304
PCCGH 40〜45HRC
GCCG S45C相当 メッキ硬度750HV〜 硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
ばね用鋼
SCDG SCCG SUS304相当 SUS304
SCCGH SUS440C相当 45〜50HRC
GSCCGH 45〜50HRC
メッキ硬度750HV〜
硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
SUS304

規格表

型式 L
CDG8
CCG15
SF−SCDG8


30
120.3
30
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
2・3 −0.002
−0.008
4〜6 −0.004
−0.012
 8・10 −0.005
−0.014
12〜18 −0.006
−0.017
20〜25 −0.007
−0.020
■L寸固定タイプ
型式 L
選択
m N d 付属止め輪 ¥基準単価
Type D   許容差   許容差 形状 JIS呼び CDG CDGH SCDG
CDG
CDGH
(焼入タイプ)
SCDG
(ステンレス)
 3 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30         0.5 + 0.05
 0
2 2 + 0.06
 0
E型 No. 2 160 170 210
 4 0.7 + 0.1
 0
3 No. 3 170 180 220
 5 4 + 0.075
 0
No. 4 180 200 240
 6       15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 5 No. 5 220 240 270
 8 0.9 3 7 + 0.09
 0
No. 7 300 330 370
10           18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 1.15 + 0.14
 0
9.6  0
− 0.09
C型 No.10 340 380 410
12               22 24 25 30 35 40 45 50 4 11.5  0
− 0.11
No.12 390 410 500
*詳細はP.2371をご参照ください。
■L寸指定タイプ(0.1mm単位)
型式 L
指定0.1mm単位
m N d 付属止め輪 ¥基準単価
Type D   許容差   許容差 形状 JIS呼び CCG CCGH PCCG PCCGH GCCG SCCG SCCGH GSCCGH
CCG
CCGH
PCCG
PCCGH

GCCG
SCCG
SCCGH

GSCCGH
 2 5.0〜30.0 0.5 + 0.05
 0
2 1.5 + 0.06
 0
E型 No. 1.5 310 340 380 470 760 430 580 1,160
 3 5.0〜50.0 2 No. 2 310 340 380 470 760 430 580 1,160
 4 0.7 + 0.1
 0
3 No. 3 350 420 440 550 880 500 660 1,320
 5 10.0〜60.0 4 + 0.075
 0
No. 4 410 470 510 620 1,020 580 760 1,520
 6 10.0〜100.0 5 No. 5 430 480 540 660 1,080 620 810 1,620
 8 0.9 3 7 + 0.09
 0
No. 7 480 520 590 710 1,180 660 870 1,740
10 15.0〜100.0 1.15 + 0.14
 0
9.6  0
− 0.09
C型 No.10 510 550 630 750 1,260 710 930 1,860
12 15.0〜200.0 4 11.5  0
− 0.11
No.12 570 620 760 850 1,520 820 1,060 2,120
13 25.0〜200.0 12.4 No.13 600 660 810 890 1,620 850 1,100 2,200
14 13.4 No.14 610 670 810 920 1,620 880 1,140 2,280
15 14.3 No.15 620 680 830 940 1,660 900 1,170 2,340
16 30.0〜200.0 15.2 No.16 660 730 930 1,000 1,860 950 1,230 2,460
17 16.2 No.17 690 760 960 1,040 1,920 990 1,280 2,560
18 1.35 17 No.18 710 790 980 1,080 1,960 1,020 1,340 2,680
20 19  0
− 0.21
No.20 730 810 1,000 1,110 2,000 1,050 1,380 2,760
22 21 No.22 780 860 1,050 1,180 2,100 1,100 1,460 2,920
25 23.9 No.25 830 900 1,090 1,240 2,180 1,150 1,530 3,060
*詳細はP.2371をご参照ください。  SCCGH・GSCCGHは焼入により変色する場合があります。

追加工

ヒンジピン ストレート止め輪タイプ:関連画像

基本情報

基本形状 ストレート 固定方法 止め輪 六角穴有無 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 固定方法

    • 止め輪
  • 軸径 D(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 硬質クロムメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸固定
    • L寸指定
  • L寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [5-200/0.1mm単位]
  • 六角穴有無

    • なし
  • LC(mm)

    [30.1-199.9/0.1mm単位]
  • タイプ

    • CDG
    • GSCCGH
    • SCDG
    • GCCG
    • CCG
    • SCCG
    • PCCG
    • PCCGH
    • CCGH
    • SCCGH
    • CDGH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム