プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ヒンジピン ストレート割ピン止めタイプ

ヒンジピン ストレート割ピン止めタイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

割りピンで手軽に固定できるヒンジピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ヒンジピン ストレート割ピン止めタイプ:関連画像
Type 材質 硬度 表面処理 付属品
L寸固定タイプ L寸指定タイプ
CMG CLGN S45C相当 四三酸化鉄皮膜 割りピン2コ SWRM
CMGH CLGHN 40〜45HRC
PCLGN 無電解ニッケルメッキ SUS304
PCLGHN 40〜45HRC
GCLGN S45C相当 メッキ硬度750HV〜 硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
SWRM
SCMG SCLGN SUS304相当 SUS304
SCLGHN SUS440C相当 45〜50HRC

規格表

型式 L
CMG8
CLGN15
SF−SCMG8


30
120.3
30
脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
3 −0.002
−0.008
4〜6 −0.004
−0.012
 8・10 −0.005
−0.014
12〜18 −0.006
−0.017
20〜25 −0.007
−0.020
■L寸固定タイプ
型式 L
選択
L1 N d 付属割りピン ¥基準単価
Type D CMG・CMGH SCMG CMG CMGH SCMG
CMG
(*付L寸は
選択不可)
CMGH
(焼入タイプ)
SCMG
(ステンレス)
 3 10 12 14 15 16
18 20                 L+4.8 2 0.8 NPN0.8−8 NSPN0.8−8 140 150 150
 4 10 12 14 15 16 18
20                 L+6 2.5 1 NPN1−10 NSPN1−10 150 160 160
 5 10 12 14 15 16 18 20                 L+7.2 3 1.2 NPN1.2−10 NSPN1.2−10 160 170 170
 6       15 16 18 20 22 24 25 30         L+8.6 3.5 1.6 NPN1.6−10 NSPN1.6−10 170 180 180
 8           18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 L+10 4 2 NPN2−12 NSPN2−12 240 260 260
10 L+12.5 5 2.5 NPN2.5−15 NSPN2.5−15 280 300 310
12               22 24 25 30 35 40 45 50 L+15.2 6 3.2 NPN3.2−20 NSPN3.2−20 310 360 410
■L寸指定タイプ(0.1mm単位)
型式 L
指定0.1mm単位
L1 N d 付属割りピン ¥基準単価
Type D CLGN・CLGHN
GCLGN
PCLGN・PCLGHN
SCLGN
SCLGHN
CLGN CLGHN PCLGN PCLGHN GCLGN SCLGN SCLGHN
CLGN
CLGHN
PCLGN
PCLGHN

GCLGN
SCLGN
SCLGHN
 3 5.0〜 50.0 L+4.8 2 0.8 NPN0.8−8 NSPN0.8−8 310 330 380 490 760 430 630
 4 L+6 2.5 1 NPN1−10 NSPN1−10 350 400 450 580 900 520 750
 5 10.0〜 70.0 L+7.2 3 1.2 NPN1.2−10 NSPN1.2−10 400 430 500 630 1,000 570 810
 6 10.0〜100.0 L+8.6 3.5 1.6 NPN1.6−10 NSPN1.6−10 420 470 530 670 1,060 610 860
 8 L+10 4 2 NPN2−12 NSPN2−12 470 500 580 730 1,160 660 940
10 15.0〜110.0 L+12.5 5 2.5 NPN2.5−15 NSPN2.5−15 500 530 620 770 1,240 690 980
12 15.0〜200.0 L+15.2 6 3.2 NPN3.2−20 NSPN3.2−20 550 600 740 870 1,480 800 1,120
13 25.0〜200.0 L+18 7 4 NPN4−20 NSPN4−20 590 640 800 910 1,600 830 1,160
14 600 650 810 940 1,620 860 1,210
15 610 660 820 970 1,640 890 1,250
16 NPN4−25 NSPN4−25 640 680 910 1,000 1,820 920 1,290
17 30.0〜200.0 670 720 940 1,050 1,880 960 1,350
18 710 760 980 1,110 1,960 1,000 1,420
20 L+22 8.5 5 NPN5−35 NSPN5−35 730 790 1,000 1,150 2,000 1,030 1,470
22 800 860 1,110 1,240 2,220 1,260 1,570
25 870 930 1,210 1,320 2,420 1,480 1,670
SCLGHNは焼入により変色する場合があります。

追加工

ヒンジピン ストレート割ピン止めタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 ストレート 固定方法 割りピン 六角穴有無 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 固定方法

    • 割りピン
  • 軸径 D(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    [3-20/1mm単位]
  • 材質

    • ステンレス
  • 硬度

    • 指定なし
    • 硬度あり
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 硬質クロムメッキ
  • 詳細材質

    • S45C相当
    • SUS304(相当)
    • SUS440C(相当)
  • 種類

    • L寸固定
    • L寸指定
  • L寸法(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [5-200/0.1mm単位]
  • 六角穴有無

    • なし
  • タイプ

    • SCLGN
    • CMG
    • CMGH
    • GCLGN
    • CLGN
    • PCLGN
    • CLGHN
    • PCLGHN
    • SCLGHN
    • SCMG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム