片持ちピン フランジコンパクトボルト止めタイプ

片持ちピン フランジコンパクトボルト止めタイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

フランジ付のためしっかり取付面に固定可能な片持ちピンです!

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン フランジコンパクトボルト止めタイプ:関連画像
Type材質表面処理
ラウンドタイプコンパクトタイプ
FXFBFXEBS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXFBPFXEB無電解ニッケルメッキ
SFXFBSFXEBSUS304

規格表

型式YFM
FXFA12
FXFB10
SF−SFXFC25


27
30
30


F35
F40
F50



M4
MSC25
 脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
6−0.004
−0.012
 8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜30−0.007
−0.020
35〜50−0.009
-0.025

片持ちピン フランジコンパクトボルト止めタイプ:関連画像

型式D指定1mm単位M(並目)
選択
VHTm1d1hP.C.D.WA¥基準単価
ラウンドタイプコンパクトタイプ
TypeNo.YF
FXFBPFXFBSFXFBFXEBPFXEBSFXEB
ラウンドタイプ
FXFB
PFXFB
SFXFB

コンパクトタイプ
FXEB
PFXEB
SFXEB
 6612〜60 5〜1003        82610M 4 6.53.51714171,480 1,7602,2102,380 2,860 3,570
 6A32231,840 2,2002,750
 88 4       10281915191,590 1,9102,3902,500 3,000 3,750
 8A36M 5 84.4262,130 2,5503,190
1010 456     1332M 4 6.53.52316231,680 2,0302,5302,600 3,120 3,900
10A40M 5 84.4302,410 2,9003,640
121210〜150  568    15362620261,900 2,2702,8402,830 3,400 4,245
131316382722272,130 2,5503,1903,070 3,680 4,605
1515   6810   18403024302,220 2,6603,3403,170 3,800 4,755
161619423125312,600 3,1403,9403,560 4,270 5,340
171720443228322,760 3,3404,1903,730 4,480 5,595
181821463431342,830 3,4104,2603,810 4,570 5,715
202017〜75   681012  244815M 6 9.55.43632362,850 3,4304,2803,840 4,610 5,760
222226503934393,420 4,1105,1304,420 5,300 6,630
2525    8101216 29544238423,370 4,0505,0604,380 5,260 6,570
3030    8101216203462M 8116.54942494,010 4,8006,0005,030 6,040 7,545
353539705550554,500 7,8405,530 6,640 8,295
404020〜75      1216204480M101496356636,670 9,8807,710 9,25011,565
5050       162054907370738,00013,6909,05010,86013,575
取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

追加工

片持ちピン フランジコンパクトボルト止めタイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 フランジ付 回転部 固定方法 めねじ(ねじ止め) 保持部形状 段付き二面幅タイプ
硬度 硬度なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • フランジ付
  • 回転部 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 保持部形状

    • 段付き二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • フランジ部形状

    • コンパクトタイプ
    • ラウンドタイプ
  • H寸(mm)

    • 26
    • 28
    • 32
    • 36
    • 38
    • 40
    • 42
    • 44
    • 46
    • 48
    • 50
    • 54
    • 62
    • 70
    • 80
    • 90
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • ねじ径選択 [M](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • F(mm)

    [5-150/1mm単位]
  • Y(mm)

    [12-75/1mm単位]
  • タイプ

    • PFXEB
    • FXEB
    • SFXFB
    • PFXFB
    • SFXEB
    • FXFB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム