片持ちピン フランジコンパクト止め輪タイプ

片持ちピン フランジコンパクト止め輪タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

フランジ付のためしっかり取付面に固定可能な片持ちピンです!

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン フランジコンパクト止め輪タイプ:関連画像
Type材質表面処理
ラウンドタイプコンパクトタイプ
FXFAFXEAS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXFAPFXEA無電解ニッケルメッキ
SFXFASFXEASUS304

規格表

型式YFM
FXFA12
FXFB10
SF−SFXFC25


27
30
30


F35
F40
F50



M4
MSC25
 脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
6−0.004
−0.012
 8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜30−0.007
−0.020
35〜50−0.009
−0.025

片持ちピン フランジコンパクト止め輪タイプ:関連画像

型式D指定1mm単位VHTm1d1hP.C.D.d許容差mnWA¥基準単価
ラウンドタイプコンパクトタイプ
TypeNo.YF
FXFAPFXFASFXFAFXEAPFXEASFXEA
ラウンドタイプ
FXFA
PFXFA
SFXFA
コンパクトタイプ
FXEA
PFXEA
SFXEA
 6612〜60 5〜10082610M 4 6.53.517 5+ 0.0750.7214171,230 1,4801,8502,1302,560 3,195
 6A3223 01,520 1,8402,300
 88102819 7+ 0.0900.9315191,320 1,5901,9902,2302,680 3,345
 8A36M 5 84.426 01,760 2,1302,660
10101332M 4 6.53.523 9.6 01.1516231,400 1,6802,1102,3202,780 3,480
10A40M 5 84.430− 0.0902,000 2,4103,020
121210〜15015362611.5 0420261,580 1,9002,3802,5103,010 3,765
131316382712.4− 0.11022271,760 2,1302,6602,7003,240 4,050
151518403014.3 24301,850 2,2202,7702,8003,360 4,200
161619423115.2 25312,150 2,6003,2703,1103,730 4,665
171720443216.2 28322,290 2,7603,4803,2603,910 4,890
181821463417 1.3531342,350 2,8303,5503,3304,000 4,995
202017〜75244815M 6 9.55.43619 032362,380 2,8503,5703,3704,040 5,055
222226503921− 0.210534393,040 3,4204,2804,0404,850 6,060
252529544223.9 38422,810 3,3704,2103,8204,580 5,730
30303462M 8116.54928.6 1.6542493,340 4,0105,0004,3605,230 6,540
353539705533 050553,750 6,5404,7805,740 7,170
404020〜754480M101496338− 0.2501.956635,550 8,2406,5907,910 9,885
505054907347 2.270736,66011,4207,7109,25011,565
取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

追加工

片持ちピン フランジコンパクト止め輪タイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 フランジ付 回転部 固定方法 止め輪溝 保持部形状 段付き二面幅タイプ
硬度 硬度なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • フランジ付
  • 回転部 固定方法

    • 止め輪溝
  • 保持部形状

    • 段付き二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • フランジ部形状

    • コンパクトタイプ
    • ラウンドタイプ
  • H寸(mm)

    • 26
    • 28
    • 32
    • 36
    • 38
    • 40
    • 42
    • 44
    • 46
    • 48
    • 50
    • 54
    • 62
    • 70
    • 80
    • 90
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • F(mm)

    [5-150/1mm単位]
  • Y(mm)

    [12-75/1mm単位]
  • タイプ

    • SFXFA
    • FXFA
    • FXEA
    • PFXFA
    • PFXEA
    • SFXEA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム