片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・段付タイプ

片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・段付タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。本体取付はねじでしっかり固定が可能です。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理
FXJAS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXJA無電解ニッケルメッキ
SFXJASUS304

規格表

型式YF
FXHA12
PLXHA10
SF−SFXJA20

5
20
10

F15
F35
F30
脱脂洗浄サービス P.124
型式Dg6指定1mm単位M
(並目)
aVHWdmn¥基準単価
TypeNo.YF基準寸法許容差FXJAPFXJASFXJA
FXJA

PFXJA

SFXJA
 6 6− 0.004
− 0.012
7〜60 5〜100M 35 810 85+ 0.075
 0
0.72  9001,0801,350
 6A121412  9901,4501,900
 8 8− 0.005
− 0.014
M 41012107+ 0.090
 0
0.93   9601,1601,450
 8A1416141,1101,5802,080
1010M 61315139.6 0
− 0.090
1.151,0301,2301,540
10A1820171,3201,6702,230
1212− 0.006
− 0.017
10〜100M 81517 14 11.5 0
− 0.110
4 1,1501,390 1,740
13131618 15 12.41,2901,560 1,940
1515M101820 17 14.31,3501,620 2,020
16161921 18 15.21,5601,880 2,370
17172023 20 16.21,6501,990 2,520
181821171.351,7202,060 2,590
2020− 0.007
− 0.020
7〜75M127 24 26 24 19 0
− 0.210
1,7402,080 2,610
20AM 81,7402,0802,610
2222M1226 28 26 215 1,8902,2602,830
22AM 81,8902,2602,830
2525M1629 31 27 23.92,0502,460 3,070
25AM122,0502,460 3,070
3030M2034 363228.61.652,4302,920 3,650
30AM162,4302,920 3,650
W<Vの場合、二面幅WがV外径にかかります。(M×1.5)+a≧Y+FのときMの下穴は貫通します。また、M×1.5≧Y+FのときMは通しになります。

追加工

基本情報

軸 固定方法 めねじ(ねじ止め) 回転部 固定方法 止め輪溝 保持部形状 段付き二面幅タイプ
硬度 硬度なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 回転部 固定方法

    • 止め輪溝
  • 保持部形状

    • 段付き二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • H寸(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 21
    • 23
    • 26
    • 28
    • 31
    • 36
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • Y寸変更追加工 [YC](mm)

    [2-75/0.1mm単位]
  • F(mm)

    [5-100/1mm単位]
  • Y(mm)

    [7-75/1mm単位]
  • タイプ

    • FXJA
    • SFXJA
    • PFXJA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム