片持ちピン ボルトマウント・おねじタイプ・六角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。本体取付はねじでしっかり固定が可能です。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン ボルトマウント・おねじタイプ・六角タイプ:関連画像
Type材質表面処理
LXHCS45C相当四三酸化鉄皮膜
PLXHC無電解ニッケルメッキ
SLXHCSUS304

規格表

型式YFMA
FXHC12
LXHC10
SF-SFXHC20


5
20
10


F15
F35
F30


MA8
MA6
MSC15
 脱脂洗浄サービス P.124
片持ちピン ボルトマウント・おねじタイプ・六角タイプ:関連画像
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
M
(並目)
B(C)¥基準単価
TypeNo.YFLXHCPLXHCSLXHC
LXHC

PLXHC

SLXHC
 6 6− 0.004
− 0.012
2〜60 5〜100456         M 3 8 9.21,0301,2401,540
 8 8− 0.005
− 0.014
 568        M 41011.51,1001,3201,650
1010  6810       M 613151,1801,4101,770
1212− 0.006
− 0.017
10〜100  681012      M 81416.21,3201,5801,980
13131719.61,4801,7702,220
1515   81012(15)     M101,5401,8402,310
16161921.91,8002,1602,710
1717    1012(15)16    1,9002,2902,880
18182427.71,9702,3602,950
2020− 0.007
− 0.020
4〜60    1012(15)1620   M122,0002,3802,970
22222,1602,5903,240
2525    1012(15)162024(25) M162731.22,3402,8203,520
25AM122,3402,8203,520
3030     12(15)162024(25)30M203236.92,7803,3304,170
30AM162,7803,3304,170
MAの( )付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。
表1
MY+F
M3Y+F≧10
M4Y+F≧12
M6Y+F≧15.5
M8Y+F≧19.5
M10Y+F≧23.5
M12Y+F≧29.5
M16Y+F≧37
M20Y+F≧45

追加工

片持ちピン ボルトマウント・おねじタイプ・六角タイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 めねじ(ねじ止め) 回転部 固定方法 おねじ(ナット止め) 保持部形状 六角タイプ
硬度 硬度なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 回転部 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 保持部形状

    • 六角タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • おねじ部細目ねじ変更 [MSC](mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • ねじ径選択 [MA]

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • F(mm)

    [5-150/1mm単位]
  • Y(mm)

    [2-75/1mm単位]
  • タイプ

    • SLXHC
    • PLXHC
    • LXHC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム