片持ちピン ボルトマウント・めねじタイプ・標準タイプ

片持ちピン ボルトマウント・めねじタイプ・標準タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。本体取付はねじでしっかり固定が可能です。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理
FXHBS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXHB無電解ニッケルメッキ
SFXHBSUS304
PHFXHBSCM435相当
硬度35〜40HRC
無電解ニッケルメッキ

規格表

型式YFMA
FXHB20
FXJB12
SF−PFXJB17


17
24
30


F25
F18
F50


MA10
MA6
MA8
 脱脂洗浄サービス P.124
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
M
(並目)
HW¥基準単価
TypeNo.YFFXHBPFXHBSFXHBPHFXHB
FXHB

PFXHB

SFXHB

PHFXHB
 6 6− 0.004
− 0.012
2〜60 5〜100 3M 310 8  9701,1701,4601,560
6A14121,0601,5302,0101,960
 8 8− 0.005
− 0.014
 4M 412101,0401,2501,5701,670
8A16141,2001,6702,2002,140
1010 4 5 6M 615131,1201,3301,6701,780
10A20171,4101,7702,3702,270
1212− 0.006
− 0.017
10〜150 5 6 8M 817141,2501,4901,8701,990
131318151,4001,6802,1002,230
1515 6 810M1020171,4601,7502,1902,330
161621181,7002,0502,5702,740
171723201,8002,1702,7302,910
18181,8702,2402,8002,980
2020− 0.007
− 0.020
4〜75 6 81012M1226241,8902,2602,8203,010
20AM 81,8902,2602,8203,010
2222M1628262,0402,4603,0703,270
22AM122,0402,4603,0703,270
2525 8101216M1631272,2102,6703,3303,560
25AM122,2102,6703,3303,560
3030 810121620M2036322,6403,1603,9504,210
30AM162,6403,1603,9504,210

DMt
6M 3
11
8M 4
12.5
10M 6
14
12・13
M 8
17
15M1020
16
17
18
20M1225
22M16
2531
30M2037
図のt寸法が上表より
小さくならないようY・
Fをご選定ください。

追加工

基本情報

軸 固定方法 めねじ(ねじ止め) 回転部 固定方法 めねじ(ねじ止め) 保持部形状 二面幅タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 回転部 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 保持部形状

    • 二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度あり
    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • SCM435
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • H寸(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 21
    • 23
    • 26
    • 28
    • 31
    • 36
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • F(mm)

    [5-150/1mm単位]
  • Y(mm)

    [2-75/1mm単位]
  • タイプ

    • PFXHB
    • PHFXHB
    • FXHB
    • SFXHB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム