六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ

六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】軸系が太いので、テンションのかかる場所でご使用いただける片持ちピンです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スタンダードタイプ段付タイプ 材質 表面処理
ねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
FXKAFXNKAFXLAFXNLAS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXKAPFXNKAPFXLAPFXNLA無電解ニッケルメッキ
SFXKASFXNKASFXLASFXNLASUS304

規格表

型式YFGN
FXKA20A
PFXNLA12
SF−SFXKA10


20
15
20


F12
F21
F12


G8
G5
G8
N14
 脱脂洗浄サービス P.124
D公差(g6)
6−0.004
−0.012
 8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜30−0.007
−0.020

型式D指定1mm単位NPM
(並目)
V
(段付のみ)
B(C)dmn
TypeNo.YFGねじ長さ固定ねじ長さ指定基準寸法許容差
スタンダード
固定タイプ
FXKA
PFXKA

SFXKA


段付
固定タイプ
FXLA
PFXLA
SFXLA

指定タイプ
FXNKA
PFXNKA

SFXNKA



指定タイプ
FXNLA
PFXNLA
SFXNLA
 665〜605〜1005〜109 6〜126M 681011.55+ 0.075
 0
0.72
 8812 8〜168M 8101213.97+ 0.090
 0
0.93
10101510〜2010M10131416.29.6 0
− 0.090
1.15
121210〜1505〜151812〜2412M12151719.611.5 0
− 0.110
13131612.44
1515181921.914.3
16161915.2
17175〜755〜20202227.516.2
1818212427.7171.35
20203020〜4020M20242731.219 0
− 0.210
20A16M16
222220M2026215
22A16M16
252520M20293034.623.9
25A16M16
303020M20343641.628.61.65
30A16M16

追加工

基本情報

軸 固定方法 おねじ(ナット止め) 回転部 固定方法 止め輪溝 硬度 硬度なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 回転部 固定方法

    • 止め輪溝
  • 保持部形状

    • 六角タイプ
    • テンション用
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
    • ねじ長さ指定タイプ
  • M(並目)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • ピン形状

    • スタンダードタイプ
    • 段付タイプ
  • H寸(mm)

    • 14
    • 16
    • 20
    • 26
    • 28
  • ねじ長さ N(mm)

    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
    • 30
    [6-40/1mm単位]
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • F(mm)

    [5-150/1mm単位]
  • G(mm)

    [5-20/1mm単位]
  • Y(mm)

    [5-75/1mm単位]
  • タイプ

    • PFXNKA
    • SFXLA
    • FXNKA
    • SFXNLA
    • PFXNLA
    • PFXLA
    • PFXKA
    • FXKA
    • FXLA
    • SFXNKA
    • FXNLA
    • SFXKA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム