片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・段付タイプ

片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・段付タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】インローが入っているため、位置決め可能な片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部は止め輪となります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理
FXDAS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXDA無電解ニッケルメッキ
SFXDASUS304

規格表

型式YFGN
FXCA12
LXNCA20
SFSFXDA15


12
25
7


F15
F30
F15


G6
G10
G10



N40
 脱脂洗浄サービス P.124
型式Dg6指定1mm単位Pg6M
(並目)
VHWdmn¥基準単価
TypeNo.YFG基準寸法許容差FXDAPFXDASFXDA
FXDA

PFXDA

SFXDA
 3 3−0.002
−0.008
7〜303〜 503〜 8 3M 3 5 7 5 2+ 0.060
 0
0.52  780  9401,180
 3A 911 91,0701,1301,370
 4 4−0.004
−0.012
 4M 4 6 8 6 30.7  8601,0301,290
 4A1012101,1301,3901,740
 5 5 5M 5 7 9 7 4+ 0.075
 0
1,1301,3601,700
 5A1113111,2401,6102,070
 6 67〜605〜1005〜10 6M 6 810 8 51,2401,4901,860
 6A1214121,3501,8402,420
 8 8−0.005
−0.014
 8M 8101210 7+ 0.090
 0
0.931,3201,5901,990
 8A1416141,5102,0102,620
101010M10131513 9.6 0
− 0.090
1.151,4001,6802,110
10A1820171,7802,1202,810
1212−0.006
−0.017
10〜1005〜1512M1215171411.5 0
− 0.110
41,6001,9302,410
131316181512.41,7902,1602,690
151518201714.31,8802,2602,820
161619211815.22,1602,6103,280
17175〜2020232016.22,2902,7703,480
181821171.352,3502,8303,540
2020−0.007
−0.020
20M2024262419 0
− 0.210
2,3802,8603,570
20A16M162,3802,8603,570
222220M202628252152,6903,2304,040
22A16M162,6903,2304,040
252520M2029312723.92,8303,3904,250
25A16M162,8303,3904,250
303020M2034363228.61.653,3304,0105,000
30A16M163,3304,0105,000
W<Vの場合、二面幅WがV外径にかかります。   

追加工

基本情報

軸 固定方法 インローおねじ取付 回転部 固定方法 止め輪溝 保持部形状 段付き二面幅タイプ
硬度 硬度なし ねじ長さ指定方法 ねじ長さ固定タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • インローおねじ取付
  • 回転部 固定方法

    • 止め輪溝
  • 保持部形状

    • 段付き二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • H寸(mm)

    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 21
    • 23
    • 26
    • 28
    • 31
    • 36
  • ねじ長さ N(mm)

    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 15
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • F(mm)

    [3-100/1mm単位]
  • G(mm)

    [3-20/1mm単位]
  • Y(mm)

    [7-60/1mm単位]
  • タイプ

    • SFXDA
    • PFXDA
    • FXDA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム